2080-MOT-HSC 插件模块在反馈轴模式中运行

在“2080-MOT-HSC”配置页面上,将“
使用以下方式启用插件
”设置为“
反馈轴
”时:
  • 将在“
    2080-MOT-HSC
    ”配置页面上创建“
    反馈轴
    ”节点。选择该节点将打开反馈轴配置页面,其中包含“
    常规
    ”、“
    电机和载荷
    ”和“
    限制
    ”页面。
  • 如果删除插件模块,则也将删除反馈轴参数。
  • 如果您将插件模块由“
    反馈轴
    ”更改为“
    高速计数器 UDFB
    ”,反馈参数也会被删除。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal