2080-IF2 插件模块

2080-IF2 是扩展
Micro800
控制器通道输入的 2 通道输入插件模块。添加 2080-IF2 插件模块后:
  • 会在控制器项目中创建两个全局变量。
  • 会在“
    项目组织管理器
    ”的“
    插件
    ”下面创建一个“
    2080-IF2
    ”节点。
  • “
    2080-IF2
    ”配置页面包含以下节点。选择一个节点可查看和配置相应的设置。
    • “
      概览
      ”:显示设备图像、目录号、版本、产品类型和插槽编号。选择“
      设备定义
      ”将打开“
      设备定义
      ”对话框。在该对话框中可以更改插槽和版本,并配置在插件模块不存在时是否使控制器出现故障。
    • “
      变量
      ”:列出所添加的变量及其名称和数据类型。
    • “
      通道 <x>
      ”:配置通道
      <x>
      的设置,其中
      x
      表示通道 0 和 1。
通道 <x> 配置
设置
描述
输入类型
指定通道输入的输入类型。
选项包括:
  • 电压
  • 当前
默认设置为“
电流
”。
  • 电压通道的默认输入范围为 0V 到 10V。
  • 电流通道的默认输入范围为 0 mA 到 20 mA。
频率
指定通道输入信号的最大频率。
选项包括:
  • 50 Hz
  • 60 Hz
  • 250 Hz
  • 500 Hz
默认值为“
50 Hz
”。
输入状态
启用或禁用通道。如果某个通道被禁用,当
Micro800
控制器进入“
运行
”模式时,该通道将不可用。
选项包括:
  • 已启用
  • 已禁用
通道默认处于禁用状态。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal