2085-OF4 的控制和状态值

状态 (ST) 变量为只读变量,用于表示相应标签的实际未配置状态。
在使用“强制”功能时,ST 变量非常有用。在您将标签强制设置为特定状态时,ST 变量仍会显示标签的实际未配置状态。使用 ST 变量,可以执行以下操作:
  • 系统地比较相应的 DO 和 ST 状态,以找出程序发送的内容与控制器实际应发送的内容之间的任何不匹配。
  • 以编程方式检查强制设置操作是否覆盖程序扫描并关闭物理值。
  • 如果强制设置标签状态,当控制器处于连接状态时,用户将注意到“值”和“物理值”的不匹配以及“强制”。
用于 2085-OF4 扩展模块的状态值的位和字
状态变量
位
描述
_IO_Xx_CO_00
0 到 15
控制值 0。
这一全局变量用于清除锁存的警报。
在“
运行
”模式期间,将写入 UU
x
位和 UO
x
位以清除任何锁存的报警。当未锁存位置位为 1 且报警条件不再存在时,报警将不再锁存。如果报警条件仍然存在,则未锁存位不起作用。
在“
运行
”模式期间,将写入 CE
x
位以将由先前的输出过载故障引起的任何数模转换器硬件错误位清零,只要故障被清除,将再次打开通道。
位:
  • 0 - UO0(通道 0 解锁超出位)
  • 1 - UU0(通道 0 解锁低于位)
  • 2 - UO1(通道 1 解锁超出位)
  • 3 - UU1(通道 1 解锁低于位)
  • 4 - UO2(通道 2 解锁超出位)
  • 5 - UU2(通道 2 解锁低于位)
  • 6 - UO3(通道 3 解锁超出位)
  • 7 - UU3(通道 3 解锁低于位)
  • 8 - CE0(通道 0 解锁错误位)
  • 9 - CE1(通道 1 解锁错误位)
  • 10 - CE2(通道 2 解锁错误位)
  • 11 - CE3(通道 3 解锁错误位)
  • 12 - 15 - 保留
_IO_Xx_ST_00
_IO_Xx_ST_01
_IO_Xx_ST_02
_IO_Xx_ST_03
0 到 15
在“
运行
”模式期间,这些字显示当前对相应通道设置的实际输出级别。它通常会遵照相应的输出字,除非这些字超出范围(超出范围或低于范围故障)。在这些故障情况下,将应用完全最大或最小值,或者钳位上限或钳位下限值(如果启用)。对于输出过载故障,相应输出通道将关闭,且其错误代码将显示在此处。
模块状态值 0、1、2 和 3。
_IO_Xx_ST_04
0 到 15
模块状态值 4。
位:
  • 0 - S0(通道 0 故障)
  • 1 - S1(通道 1 故障)
  • 2 - S2(通道 2 故障)
  • 3 - S3(通道 3 故障)
  • 4 - E0(通道 0 错误)
  • 5 - E1(通道 1 错误)
  • 6 - E2(通道 2 错误)
  • 7 - E3(通道 3 错误)
  • 8 - 11 - 保留
  • 12(诊断)
  • 13 - CRC(循环冗余校验错误)
  • 14 - GF(一般故障)
  • 15 - PU(上电)
有关详细信息,请参见 2085-OF4 扩展模块的位定义。
_IO_Xx_ST_05
0 到 15
模块状态值 5。
位:
  • 0 - O0(超出范围标志)
    当通道 0 超出范围时设置。
  • 1 -U0(低于范围标志)
    当通道 0 低于范围时设置。
  • 2-3 保留
  • 4 - O1(超出范围标志)
    当通道 1 超出范围时设置
  • 5 - U1(低于范围标志)
    当通道 1 低于范围时设置。
  • 6-7 保留
  • 8 - O2(超出范围标志)
    当通道 2 超出范围时设置。
  • 9 - U2(低于范围标志)
    当通道 2 低于范围时设置。
  • 10 - 11 保留
  • 12 - O3(超出范围标志)
    当通道 3 超出范围时设置。
  • 13 - U3(低于范围标志)
    当通道 3 低于范围时设置。
  • 14-15 保留
有关详细信息,请参见 2085-OF4 扩展模块的位定义。
_IO_Xx_ST_06
0 到 15
模块状态值 6。
位 0 到 15 为保留位。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal