2085-OF4 扩展模块的位定义

下表列出了 2085-OF4 扩展模块的位定义。
2085-OF4 扩展模块的位定义
项目
描述
CRC
CRC 错误
表示在接收到的数据中存在循环冗余校验 (Cyclic Redundancy Check, CRC) 错误。在接收到有效数据后,该位将被清零。
所有的通道故障位 (S
<x>
) 都将置位。
E
<x>
错误
表示存在与通道相关联的数模转换器 (Digital-to-Analog Converter, DAC) 硬件错误、电线破损或高负载电阻。
错误代码可能会在从 0 到 3 的输入字之一上显示。
通道将一直处于关闭状态,直到在“
运行
”模式期间写入 CE
<x>
位以将 DAC 硬件错误位清零为止。
GF
一般故障
当发生以下故障时,该位将置位到 1:
  • 随机存取存储器测试失败
  • 只读存储器测试失败
  • 电可擦除可编程只读存储器故障
  • 保留位
所有的通道故障位 (S
<x>
) 都将置位。
O
<x>
超出范围标志
表示控制器试图将模拟量输出置于其正常操作范围之上或通道的高钳级别之上。
如果未对通道设置钳位级别,则模块会继续将模拟量输出数据转换为最大全范围值。
PU
接通电源
表示在“
运行
”模式期间出现意外 MCU 重置。所有的通道错误位 (E
<x>
) 和故障位 (S
<x>
) 将置位。该模块保持连接状态,但它可以在没有配置数据的情况下运行。
在下载有效的配置时,PU 和通道故障位将清零。
S
<x>
通道故障
表示存在与通道相关联的错误。
U
<x>
低于范围标志
表示控制器试图将模拟量输出置于其正常操作范围之下或通道的指定低钳级别之下。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal