2085-IRT4 的状态值

状态 (ST) 变量为只读变量,用于表示相应标签的实际未配置状态。
在使用“强制”功能时,ST 变量非常有用。在您将标签强制设置为特定状态时,ST 变量仍会显示标签的实际未配置状态。使用 ST 变量,可以执行以下操作:
  • 系统地比较相应的 DO 和 ST 状态,以找出程序发送的内容与控制器实际应发送的内容之间的任何不匹配。
  • 以编程方式检查强制设置操作是否覆盖程序扫描并关闭物理值。
  • 如果强制设置标签状态,当控制器处于连接状态时,用户将注意到“值”和“物理值”的不匹配以及“强制”。
2085-IRT4 扩展模块的状态值
状态变量
位 (0–15)
描述
_IO_Xx_ST_00
0 到 15
模块状态值 0
位:
  • 0 - S0(通道 0 故障)
  • 1 - S1(通道 1 故障)
  • 2 - S2(通道 2 故障)
  • 3 - S3(通道 3 故障)
  • 4 - R0(通道 0 的 RTD 补偿)
  • 5 - R1(通道 1 的 RTD 补偿)
  • 6 - R2(通道 2 的 RTD 补偿)
  • 7 - R3(通道 3 的 RTD 补偿)
  • 8 - OC0(通道 0 的打开回路标志)
  • 9 - OC1 (通道 1 的打开回路标志)
  • 10 - OC2(通道 2 的打开回路标志)
  • 11 - OC3 (通道 3 的打开回路标志)
  • 12 - DE0(数据错误)
  • 13 - DE1(数据错误)
  • 14 - DE2(数据错误)
  • 15 - DE3(数据错误)
有关详细信息,请参见 2085-IRT4 扩展模块的位定义。
_IO_Xx_ST_01
0 到 15
模块状态值 1
位:
  • 0 - CJC DE(冷端补偿数据错误)
  • 1 - CJC OC(冷端补偿打开回路)
  • 2 - CJC under(冷端补偿低于范围)
  • 3 - CJC over(冷端补偿超出范围)
  • 4 - T0(通道 0 的热电偶补偿)
  • 5 - T1(通道 1 的热电偶补偿)
  • 6 - T2(通道 2 的热电偶补偿)
  • 7 - T3(通道 3 的热电偶补偿)
  • 8 - U0(通道 0 低于范围)
  • 9 - U1(通道 1 低于范围)
  • 10 - U2(通道 2 低于范围)
  • 11 - U3(通道 3 低于范围)
  • 12 - O0(通道 0 的超出范围标志)
  • 13 - O1(通道 1 的超出范围标志)
  • 14 - O2(通道 2 的超出范围标志)
  • 15 - O3(通道 3 的超出范围标志)
_IO_Xx_ST_02
0 到 15
模块状态值 2
位:
  • 0 到 12 - 保留
  • 13 - CRC(循环冗余校验错误)
  • 14 - GF(一般故障)
  • 15 - PU(上电)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal