2085-IRT4 的位定义

下表列出了 2085-IRT4 状态值的位定义。
2085-IRT4 状态值的位定义
项目
描述
CJC OC
冷端补偿打开回路
指示冷端传感器为打开状态的回路。
CJC DE
冷端补偿数据错误
当设置此选项时,表示冷端传感器电流读数不可靠。相反,将采用先前的读数。如果设置了 T
<x>
,则表示内部补偿状态。
CJC over
冷端补偿超出范围
表示冷端传感器超出范围。
CJC under
冷端补偿低于范围
表示冷端传感器低于范围。
CRC
CRC 错误
表示在接收到的数据中存在循环冗余校验 (Cyclic Redundancy Check, CRC) 错误。当接收到有效数据时会将其清除。所有的通道故障位 (S
<x>
) 也将置位。
DE
<x>
数据错误
表示电流输入数据不可靠。相反,会将先前输入的数据发送到控制器。
GF
一般故障
表示已发生故障。例如:RAM 测试故障、ROM 测试故障、EEPROM 故障以及保留了位。所有的通道故障位 (S
<x>
) 都将置位。
OC
<x>
打开回路标志
表示通道
<x>
中存在开路条件。
O
<x>
超出范围标志
表示通道
<x>
的输入位于其正常操作范围的最大值。当数据值低于该范围的最大值时,模块将自动重置该位。
PU
接通电源
表示在运行模式下出现意外 MCU 重置。所有的通道错误位 (E
<x>
) 和故障位 (S
<x>
) 将置位。模块将保持连接,但是无配置数据。在您下载有效的配置之后 PU 和通道故障位将被清零。
R
x
RTD 补偿
表示
channel <x>
的电阻温度探测器 (Resistance Temperature Detector, RTD) 补偿不起作用。仅用于 RTD 和 ohm 类型。
S
x
通道故障
表示存在与通道
<x>
相关联的错误。
T
x
热电偶补偿
表示通道
<x>
的热电偶补偿不起作用。仅用于热电偶类型。
U
x
低于范围
表示通道
<x>
的输入位于其正常操作范围的最小端处。当低于范围条件被清除且数据值位于正常操作范围内时,模块将自动重置该位。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal