2085-IRT4 通道配置页面

在将 2085-IRT4 扩展模块添加到控制器项目之后,会在
2085-IRT4
页面上创建 4 个“
通道 <x>
”节点。选择“
通道 <x>
”可查看和配置通道设置。
“通道 x”配置页面设置
设置
描述
启用通道
打开或关闭通道。在打开通道之后,“
通道 <x>
”页面上的设置变得可用。
在关闭通道之后,不会从全局变量网格中删除通道
<x>
的输入变量。
默认情况下,通道处于打开状态。
传感器类型
指定通道的传感器类型,此类型决定页面上各个设置的默认值。
选项包括:
  • 100 Ω 铂 385
  • 200 Ω 铂 385
  • 100 Ω 铂 3916
  • 200 Ω 铂 3916
  • 100 Ω 镍 618
  • 200 Ω 镍 618
  • 120 Ω 镍 672
  • 10 Ω 铜 427
  • 0 到 500 Ω
  • 0 到 +100 mV
  • 热电偶 B
  • 热电偶 C
  • 热电偶 E
  • 热电偶 J
  • 热电偶 K
  • 热电偶 TXK/XK (L)
  • 热电偶 N
  • 热电偶 R
  • 热电偶 S
  • 热电偶 T
默认传感器类型为“
热电偶 K
”。
您可以为通道选择一个热电偶或电阻温度探测器 (RTD) 传感器。
“
传感器类型
”选项决定页面上的的默认值。例如,如果您将默认传感器类型(热电偶 K)更改为 100 ohm 铂 385,则页面中的参数将更改为 100 ohm 铂 385 (RTD) 传感器的默认值。
每个传感器类型都具有最小和最大温度范围。
有关温度范围的详细信息,请参见 2085-IRT4 的传感器温度范围。
单位
指定“
通道 <x>
”的温度单位。选项为“
摄氏度
”和“
华氏度
”。
数据格式
指定“
通道 <x>
”的数据格式类型。选项包括:
  • 原始/比例
  • 工程单位 x1
  • 工程单位 x10
  • 百分比范围
默认设置为“
工程单位 x1
”。
RTD 布线类型
指定“
通道 <x>
”的配线类型。
对于 RTD 设置,当传感器类型设置为“
0 到 500 Ω
”时,该参数可用。
选项包括:
  • 2 线
  • 3 线
  • 4 线
默认选项为“
2 线
”。
RTD 2 线电缆电阻
指定 2 线电缆的电缆电阻。值范围为 0.00 Ω 到 655.35 Ω。
要配置该设置,必须将传感器类型设置为“
0 到 500 Ω
”,并将 RTD 布线类型设置为“
2 线
”。
当您设置的电缆电阻值小于输入值时,每次读取时都将从输入值中扣减所设置的电缆电阻值。当电缆电阻值大于输入值时,低于范围或打开状态位将置位到 1。
滤波器更新时间
指定通道的更新间隔。
选项包括:
  • 4 毫秒
  • 8 毫秒
  • 16 毫秒
  • 32 毫秒
  • 40 毫秒
  • 48 毫秒
  • 60 毫秒
  • 101 毫秒
  • 120 毫秒
  • 160 毫秒
  • 200 毫秒
  • 240 毫秒
  • 320 毫秒
  • 480 毫秒
默认间隔为
120 ms
。
滤波器频率 (-3 dB)
显示基于 -3 dB 衰减标准的通道滤波器频率。该参数为只读参数,默认情况下为
4.0 Hz
。
选项包括:
  • 114 Hz
  • 60 Hz
  • 30 Hz
  • 14 Hz
  • 12 Hz
  • 9.4 Hz
  • 8.0 Hz
  • 4.7 Hz
  • 4.0 Hz
  • 3.0 Hz
  • 2.4 Hz
  • 2.0 Hz
  • 1.5 Hz
  • 1.0 Hz
50/60Hz 噪音抑制
指定通道的噪音抑制。
选项包括:
  • 两者
  • 无
  • 仅 50
  • 仅 60
默认设置为“
两者
”。
开路响应
指定通道在遇到开路条件时的响应方式。
当输入通道中的连接打开时,系统将在输入变量
_IO_Xx_AI_yy
中设置定义的值。
选项包括:
  • “升级”和“降级”可根据选择的输入传感器类型和数据格式设置最大值或最小值。
  • “
    保留上次状态
    ”可设置在发生输入开路故障之前的最后一个有效输入值。
  • “归零”可在输入通道打开时将值设置为 0。
默认设置为“
升级
”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal