2085-IRT4 的传感器温度范围

下表列出了 2085-IRT4 扩展模块的不同传感器类型的温度范围(以摄氏度和华氏度为单位)。
2085-IRT4 传感器的温度范围
传感器类型
范围(摄氏度)
范围(华氏度)
电阻温度探测器
100 Ω 铂 385
-200 到 870
–328 到 1,598
200 Ω 铂 385
-200 到 400
-328 到 752
100 Ω 铂 3916
-200 到 630
-328 到 1,166
200 Ω 铂 3916
-200 到 400
-328 到 752
100 Ω 镍 618
-60 到 250
-76 到 482
200 Ω 镍 618
-60 到 200
-76 到 392
120 Ω 镍 672
-80 到 260
-112 到 500
10 Ω 铜 427
-200 到 260
-328 到 500
支持的电阻范围
0 Ω 到 500 Ω
支持的电压范围
0 mV 到 100 mV
热电偶
热电偶 B
300 到 1,820
572 到 3,308
热电偶 C
0 到 2,315
32 到 4,199
热电偶 E
-270 到 1,000
-454 到 1,832
热电偶 J
-210 到 1,200
-346 到 2,192
热电偶 K
-270 到 1,372
454 到 2,502
热电偶 TXK/XK (L)
-200 到 800
-328 到 1,472
热电偶 N
-270 到 1,300
-454 到 2,372
热电偶 R
-50 到 1,768
-58 到 3,214
热电偶 S
-50 到 1,768
-58 到 3,214
热电偶 T
-270 到 400
-454 到 752
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal