2085-IQ32T 扩展模块

2085-IQ32T 为 32 点输入扩展模块。添加 2085-IQ32T 扩展模块后:
  • 会在控制器项目中创建 32 个全局变量。
  • 会在“
    项目组织管理器
    ”的“
    扩展
    ”下面创建一个“
    2085-IQ32T
    ”节点。
  • 2085-IQ32T
    页面包含以下节点。选择一个节点可查看和配置相应的设置。
    • “
      概览
      ”:显示设备图像、目录号、版本、产品类型和插槽编号。选择“
      设备定义
      ”将打开一个对话框。在该对话框中可以更改插槽和版本,并且可以配置在扩展模块不存在时是否使控制器出现故障。
    • “
      变量
      ”:列出所添加的变量及其变量名和数据类型。
2085-IQ32T 配置页面设置
设置
描述
输入组:
  • 0-7
  • 8-15
  • 16-23
  • 24-31
显示输入组的关-开和开-关参数。
从外部输入电压达到开或关状态到 2085-IQ32T 模块识别到这一状态变化所经过的时间。
由于梯形图执行和底板活动,控制器具有额外的延迟。
选项包括:
  • 8.0 毫秒
  • 4.0 毫秒
  • 2.0 毫秒
  • 1.0 毫秒
  • 0.5 毫秒
  • 0.1 毫秒
  • 0 毫秒
默认选项为:
  • 2.0 ms
    (对于“
    关 -> 开
    ”)
  • 8.0 ms
    (对于“
    开 -> 关
    ”)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal