2085-IQ16 扩展模块

2085-IQ16 为 16 点扩展模块。添加 2085-IQ16 扩展模块后:
  • 会在控制器项目中创建 16 个全局变量。
  • 会在“
    项目组织管理器
    ”的“
    扩展
    ”下面创建一个“
    2085-IQ16
    ”节点。
  • 2085-IQ16
    页面包含以下节点。选择一个节点可查看和配置相应的设置。
    • “
      概览
      ”:显示设备图像、目录号、版本、产品类型和插槽编号。选择“
      设备定义
      ”将打开一个对话框。在该对话框中可以更改插槽和版本,并且可以配置在扩展模块不存在时是否使控制器出现故障。
    • “
      变量
      ”:列出所添加的变量及其变量名和数据类型。
    • “
      配置
      ”:配置以下 2085-IQ16 配置页面设置表中引入的设置。
2085-IQ16 配置页面设置
设置
描述
输入:0-7
显示输入 0-7 的“关-开”和“开-关”参数。
从外部输入电压达到开或关状态到 2085-IQ16 模块识别到这一状态变化所经过的时间。
由于梯形图执行和底板活动,控制器将具有额外的延迟。
选项包括:
  • 8.0 毫秒
  • 4.0 毫秒
  • 2.0 毫秒
  • 1.0 毫秒
  • 0.5 毫秒
  • 0.1 毫秒
  • 0 毫秒
默认选项为:
  • 2.0 ms
    (对于“
    关 -> 开
    ”)
  • 8.0 ms
    (对于“
    开 -> 关
    ”)
输入:8-15
显示输入 8-15 的“关-开”和“开-关”参数。
选项包括:
  • 8.0 毫秒
  • 4.0 毫秒
  • 2.0 毫秒
  • 1.0 毫秒
  • 0.5 毫秒
  • 0.1 毫秒
  • 0 毫秒
默认选项为:
  • 2.0 ms
    (对于“
    关 -> 开
    ”)
  • 8.0 ms
    (对于“
    开 -> 关
    ”)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal