2085-IA8 扩展模块

2085-IA8 为 8 通道 120V AC 输入扩展模块。添加 2085-IA8 扩展模块后:
  • 会在控制器项目中创建八个全局变量。
  • 会在“
    项目组织管理器
    ”的“
    扩展
    ”下面创建一个“
    2085-IA8
    ”节点。
  • 2085-IA8
    页面包含以下节点。选择一个节点可查看和配置相应的设置。
    • “
      概览
      ”:显示设备图像、目录号、版本、产品类型和插槽编号。选择“
      设备定义
      ”将打开一个对话框。在该对话框中可以更改插槽和版本,并且可以配置在扩展模块不存在时是否使控制器出现故障。
    • “
      变量
      ”:列出所添加的变量及其变量名和数据类型。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal