2085-EP24VDC 扩展模块

2085-EP24VDC 是适用于 L70E 控制器的 24V 电源扩展模块。它最多可以为安装在电源右侧的额外四个扩展模块供电。2085-EP24VDC 扩展模块没有任何配置数据,也没有任何输入或输出。
在添加 2085-EP24VDC 扩展模块之后,会在“
项目组织管理器
”的“
扩展
”节点下面创建一个
2085-EP24VDC
节点。
2085-EP24VDC
包含“
概览
”节点。选择该节点将打开一个页面,在其中显示设备图像、目录号、版本、产品类型和插槽编号。选择页面上的“
设备定义
”可以更改插槽和版本,并且可以配置在该模块不存在时是否使控制器出现故障。
添加电源扩展模块:
  • 在将四个以上的扩展模块添加到 L70E 控制器时。
  • 在插槽编号为 2 到 5 的插槽中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal