Micro850 和 Micro870 的 24 点嵌入式 I/O 参数

使用下表中的信息可以配置 L50E 和 L70E 24 点控制器的嵌入式 I/O 参数。
L50E 和 L70E 的 24 点嵌入式 I/O 参数
设置
描述
输入
标识滤波器组中的输入数量。它是只读的。
值范围为 0 到 13。
输入滤波器
指定从外部输入电压达到开或关状态到 L50E 和 L70E 控制器识别到状态变化所需的时间。
对于 DC 滤波器时间,“开-关”和“关-开”值相同。
选项包括:
  • 默认值 - AC 8 ms
    关-开 3.2 ms/开-关 8 ms
  • DC 5 µs
    关-开 5 µs/开-关 5 µs
  • DC 12.5 µs
    关-开 12.5 µs/开-关 12.5 µs
  • DC 25 µs
    关-开 25 µs/开-关 25 µs
  • DC 75 µs
    关-开 75 µs/开-关 75 µs
  • DC 100 µs
    关-开 100 µs/开-关 100 µs
  • DC 250 µs
    关-开 250 µs/开-关 250 µs
  • DC 500 µs
    关-开 500 µs/开-关 500 µs
  • DC 1 ms
    关-开 1 ms/开-关 1 ms
  • DC 2 ms
    关-开 2 ms/开-关 2 ms
  • DC 4 ms
    关-开 4 ms/开-关 4 ms
  • DC 8 ms
    关-开 8 ms/开-关 8 ms
  • DC 16 ms
    关-开 16 ms/开-关 16 ms
  • DC 32 ms
    关-开 32 ms/开-关 32 ms
  • AC 8 ms
    关-开 3.2 ms/开-关 8 ms
  • AC 16 ms
    关-开 3.2 ms/开-关 16 ms
  • AC 28 ms
    关-开 3.2 ms/开-关 28 ms
输入
显示输入的索引编号,该输入能够捕获窄幅快速脉冲输入。
锁存输入的状态变化速度快到无法检测,这些输入通常无法由
Micro800
控制器扫描周期的输入扫描部分检测到。
它是只读的。值范围为 0 到 13。
输入锁存
将输入更改为锁存输入,并指定锁存输入的沿方向。
“
输入锁存
”的默认设置为“
已禁用
”。
沿方向包括下降和上升。
EII 沿
指定对应输入(如果是锁存输入)的 EII 沿方向。默认设置为“
下降
”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal