视在功率参数

视在功率
视图包含以下参数:
参数
参数
说明
过视在功率脱扣设置
启用过视在功率脱扣
选中以启用过视在功率脱扣。
配置标签:DeviceName:C.Protection.OverApparentPowerTripEn(设置为启用)
在历史记录中包括过视在功率脱扣
启用过视在功率脱扣时,将启用此控件。选中此项以在快照中包括过视在功率脱扣。
配置标签:DeviceName:C.History.OverApparentPowerTripEn(设置为启用)
过视在功率脱扣限制
指定 E300 电子过载继电器在过视在功率条件下脱扣的电压。
范围:
  • 最小值:0.000 kVA
  • 最大: 2000000.000 kVA
  • 默认值: 0.000 kVA
配置标签: DeviceName:C.OverApparentPowerTripLimit (单位: 1 W, 或 0.001 kVA, 或 1000 = 1 kVA)
过视在功率延迟监视时间
检测到电压后,此项指定启用过视在功率检测前必须经过的秒数。
范围:
  • 最小: 0 s
  • 最大: 250 s
  • 默认值: 10 s
配置标签: DeviceName:C.OverApparentPowerInhibitTime (单位: 1 s)
提示
: 过 kVA 禁止时间在相间电压从 0V 转变到 20V L-L 且某一相负载电流从 0A 转变到设备最小 FLA 设置的 30% 后开始。E300 电子过载继电器在过视在功率 (kVA)禁止时间到期之前,不会开始监视过视在功率 (kVA)状况。
过视在功率跳闸所需持续时间
启用过视在功率检测后,此项指定激活跳闸所需的跳闸条件持续存在的秒数。
范围:
  • 最小值:0.1 s
  • 最大值:25.0 s
  • 默认值:1.0 s
配置标签:DeviceName:C.OverApparentPowerTripDelay (单位:0.1 s 或 50 = 5 s)
过视在功率警告设置
提示
:过 kVA 警告功能不包含延时特性。过 kVA 禁止时间到期后,过 kVA 警告指示会立即出现。
启用过视在功率警告
选中以启用过视在功率警告。
配置标签:DeviceName:C.Protection.OverApparentPowerWarningEn (设置为启用)
在历史记录中包含过视在功率警告
当启用过视在功率警告时,此控件将启用。选中此项以在快照中包含过视在功率警告。
配置标签:DeviceName:C.History.OverApparentPowerWarningEn (设置为启用)
过视在功率警告限制
指定 E300 电子过载继电器在过视在功率状况下发出警告的电压。
范围:
  • 最小值:0.000 kVA
  • 最大值:2,000,000.000 kVA
  • 默认值:0.000 kVA
配置标签:DeviceName:C.OverApparentPowerWarnLimit (单位:1 W,或 0.001 kVA,或 1,000 = 1 kVA)
欠视在功率脱扣设置
启用视在功率不足脱扣
选中以启用视在功率不足脱扣。
配置标签:DeviceName:C.Protection.UnderApparentPowerTripEn (设置为启用)
在历史记录中包括视在功率不足脱扣
启用视在功率不足脱扣时,此控件将启用。选中此项以在快照中包括视在功率不足脱扣。
配置标签:DeviceName:C.History.UnderApparentPowerTripEn (设置为启用)
视在功率不足脱扣限制
指定 E300 电子过载继电器在视在功率不足条件下跳闸的电压。
范围:
  • 最小值:0.000 kVA
  • 最大值:2,000,000.000 kVA
  • 默认值:0.000 kVA
配置标签:DeviceName:C.UnderApparentPowerTripLimit (单位:1 W,或 0.001 kVA,或 1000 = 1 kVA)
欠视在功率延时监视时间
在检测到电压后,这将指定启用欠视在功率检测之前必须经过的秒数。
范围:
  • 最小值:0 s
  • 最大值:250 s
  • 默认值:10 s
配置标签:DeviceName:C.UnderApparentPowerInhibitTime(单位:1 s)
提示
:在相电压从 0V 跳变至 20V L-L,并且负载电流的一相从 0A 跳变至设备最小 FLA 设置的 30% 后,欠 kVA 禁止时间开始。E300 电子过载继电器在欠 kVA 禁止时间到期之前,不会开始监视欠视在功率(kVA)状况。
欠视在功率脱扣所需的持续时间
启用欠视在功率检测后,这将指定激活脱扣所需的脱扣条件持续存在的秒数。
范围:
  • 最小值:0.1 s
  • 最大: 25.0 s
  • 默认值:1.0 s
配置标签: DeviceName:C.UnderApparentPowerTripDelay(单位:0.1 s 或 50 = 5 s)
欠视在功率警告设置
提示
: 欠视在功率警告功能不包括延时功能。一旦欠 kVA 抑制时间已到期,欠 kVA 警告指示将立即显示。
启用欠视在功率警告
选中以启用欠视在功率警告。
配置标签: DeviceName:C.Protection.UnderApparentPowerWarningEn(设置为启用)
在历史记录中包括欠视在功率警告
启用欠视在功率警告时,此控件处于启用状态。选中此项以在快照中包括欠视在功率警告。
配置标签: DeviceName:C.History.UnderApparentPowerWarningEn(设为启用)
视在功率过低警告限制
指定 E300 电子过载继电器在视在功率过低状况下发出警告的电压。
范围:
  • 最小值:0.000 kVA
  • 最大值:2,000,000.000 kVA
  • 默认值:0.000 kVA
配置标签:DeviceName:C.UnderApparentPowerWarnLimit(单位:1 W,或 0.001 kVA,或 1000 = 1 kVA)
 
 
 
免责声明
本内容使用人工智能 (AI) 技术翻译,未经人工审核或编辑。内容可能存在错误或不准确之处,且按原样提供,不提供任何形式的保证。
Rockwell Automation 不对因使用本翻译内容而引发或与之相关的问题承担任何责任。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal