“点”视图参数 - 5094-IM8(XT)

“
点
”视图包含以下参数:
参数
说明
点
显示应用此配置的点编号。
输入滤波器时间
关 -> 开
定义从关到开的输入转换在设备认为转换有效之前必须保持在开状态的时间。
输入滤波器时间
开 -> 关
定义从开到关的输入转换在设备认为转换有效之前必须保持在关状态的时间。
启用现场电源诊断
确定无现场电源时通道是否发生故障。
  • 如果输入由 SA 供电,则选中此复选框监控 SA 电源的状态。
  • 如果输入由另一个电源供电,则不要选中此复选框,以便在没有 SA 电源的情况下,输入也能继续工作。
诊断
打开诊断对话框查看诊断信息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal