“点”视图参数 - 5094-IB32(XT)
“
点
”视图包含以下参数:参数 | 说明 |
|---|---|
点 | 显示应用此配置的点编号。 |
输入滤波器时间 关 -> 开 | 定义从关到开的输入转换在设备认为转换有效之前必须保持在开状态的时间。 |
输入滤波器时间 开 -> 关 | 定义从开到关的输入转换在设备认为转换有效之前必须保持在关状态的时间。 |
诊断 | 打开诊断对话框查看诊断信息。 |
提供反馈
参数 | 说明 |
|---|---|
点 | 显示应用此配置的点编号。 |
输入滤波器时间 关 -> 开 | 定义从关到开的输入转换在设备认为转换有效之前必须保持在开状态的时间。 |
输入滤波器时间 开 -> 关 | 定义从开到关的输入转换在设备认为转换有效之前必须保持在关状态的时间。 |
诊断 | 打开诊断对话框查看诊断信息。 |