输入点诊断参数
“
点xx 诊断
”对话框包含以下参数:参数 | 说明 | 值 |
|---|---|---|
存在故障 | 显示是否存在故障。 |
|
数据不确定 | 显示设备在运行时是否超出预期操作范围,或者对数据采用手动控制或覆盖控制。 |
|
现场电源 | 显示点上是否存在现场电源。 |
|
现场电源开启时间戳 | 以 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS_mmm (UTC-00:00) 格式显示上次现场电源开启的时间戳。
| 有效时间值,或者如果没有记录的事件时间,则为“ 无 ”。 |
现场电源关闭时间戳 | 以 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS_mmm (UTC-00:00) 格式显示上次现场电源关闭的时间戳。
| 有效时间值,或者如果没有记录的事件时间,则为“ 无 ”。 |
过热故障 | 显示是否存在过热故障。 过热表示设备的工作温度高于其额定工作限制。 |
|
上次故障时间戳 | 以 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS_mmm (UTC-00:00) 格式显示上次过热故障的时间戳。
| 有效时间值,或者如果没有记录的事件时间,则为“ 无 ”。 |
内部故障 | 显示是否存在内部故障。如果存在内部故障,则将设备断电,然后重启它。如果问题仍存在,请联系技术支持部门。 |
|
上次故障时间戳 | 以 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS_mmm (UTC-00:00) 格式显示上次内部故障的时间戳。
| 有效时间值,或者如果没有记录的事件时间,则为“ 无 ”。 |
短路故障 | 显示该点上是否存在输出短路或过电流故障。 |
|
上次故障时间戳 | 以 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS_mmm (UTC-00:00) 格式显示上一个输出短路或过流故障的时间戳。
| 有效时间值,或者如果没有记录的事件时间,则为“ 无 ”。 |
临界温度故障 | 显示是否存在临界温度故障。 临界温度表示设备高于能够正常工作的临界温度限制,而且可能会在没有进一步警告的情况下关闭。 |
|
上次故障时间戳 | 以 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS_mmm (UTC-00:00) 格式显示上次临界温度故障的时间戳。
| 有效时间值,或者如果没有记录的事件时间,则为“ 无 ”。 |
提供反馈