设备定义的数据类型(5069-IB8S)
这些表格包括以下数据类型的信息:
- 输入(用“I”表示)
- 输出(用“O”表示)
- 配置(用“C”表示)
成员名称 | 类型 | 样式 | 有效值 |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | 十进制 | 0 = 空闲 1 = 运行 |
ConnectionFaulted | BOOL | 十进制 | 0 = 连接处于活动状态 1 = 无连接 |
DiagnosticActive | BOOL | 十进制 | 0 = 无活动诊断 1 = 一个或多个诊断处于活动状态,或达到了预定阈值 |
DiagnosticSequenceCount | SINT | 十进制 | 1 到 255 |
点00 到点07 | CHANNEL_SDI:I:0 | ||
测试00 到测试03 | AB:5000_SafetyReadback_Channel:I:0 |
成员名称 | 类型 | 样式 | 有效值 |
|---|---|---|---|
数据 | BOOL | 十进制 | 0 = 输入关闭 1 = 输入打开 |
故障 | BOOL | 十进制 | 0 = 良好 1 = 故障 |
不确定 | BOOL | 十进制 | 0 = 确定 1 = 不确定 |
状态 | BOOL | 十进制 | 0 = 故障(报警) 1 = 正常 |
ShortCircuit | BOOL | 十进制 | 0 = 未检测到短路或过电流的情况 1 = 检测到短路或过电流的情况 |
成员名称 | 类型 | 样式 | 有效值 |
|---|---|---|---|
回读 | BOOL | 十进制 | |
故障 | BOOL | 十进制 | 0 = 良好 1 = 故障 |
不确定 | BOOL | 十进制 | 0 = 良好 1 = 不确定 |
状态 | BOOL | 十进制 | 0 = 故障 1 = 正常 |
ShortCircuit | BOOL | 十进制 | 0 = 未检测到短路或过电流的情况 1 = 检测到短路或过电流的情况 |
FieldPowerOff | BOOL | 十进制 | 0 = 存在现场电源 1 = 不存在现场电源 |
成员名称 | 类型 | 样式 | 有效值 |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | 十进制 | 0 = 空闲 1 = 运行 |
ConnectionFaulted | BOOL | 十进制 | 0 = 连接处于活动状态 1 = 无连接 |
DiagnosticActive | BOOL | 十进制 | 0 = 无活动诊断 1 = 一个或多个诊断处于活动状态,或达到了预定阈值 |
不确定 | BOOL | 十进制 | 0 = 良好 1 = 不确定 |
DiagnosticSequenceCount | SINT | 十进制 | 1 到 255 |
Pt00Data 到 Pt07Data | BOOL | 十进制 | |
Pt00Status 到 Pt07Status | BOOL | 十进制 | |
Pt00TestOutputStatus 到 Pt03TestOutputStatus | BOOL | 十进制 |
成员名称 | 类型 | 样式 | 有效值 |
|---|---|---|---|
Muting0x | CHANNEL_DO:O:0 | ||
Muting0x.Data | BOOL | 十进制 |
成员名称 | 类型 | 样式 | 有效值 |
|---|---|---|---|
Muting0xData | BOOL | 十进制 |
成员名称 | 类型 | 样式 | 有效值 |
|---|---|---|---|
数据 | BOOL | 十进制 | 0 = 输出关闭 1 = 输出打开 |
提供反馈