设备定义的数据类型
这些表格根据“
设备定义
”对话框中的选择显示设备定义的数据类型。配置者 | 输入数据 | 静音灯点 | 输入数据类型 | 输出数据类型 |
|---|---|---|---|---|
外部手段 | 安全数据 | 无 | AB:5000_SDI8:I:0 CHANNEL_SDI:I:0 AB:5000_SafetyReadback_Channel:I:0 | 不适用 |
安全压缩数据 | 无 | AB:5000_SDI8_Packed:I:0 | 不适用 | |
此控制器 | 安全数据 | 无 | AB:5000_SDI8:I:0 CHANNEL_SDI:I:0 AB:5000_SafetyReadback_Channel:I:0 | 不适用 |
点 02 | AB:5000_SDI_Muting02:O:0 CHANNEL_DO:O:0 | |||
点 03 | AB:5000_SDI_Muting03:O:0 CHANNEL_DO:O:0 | |||
点 02 和 03 | AB:5000_SDI_Muting02_03:O:0 CHANNEL_DO:O:0 | |||
安全压缩数据 | 点 02 | AB:5000_SDI8_Packed:I:0 | AB:5000_SDI_Muting02_Packed:O:0 | |
点 03 | AB:5000_SDI_Muting03_Packed:O:0 | |||
点 02 和 03 | AB:5000_SDI_Muting02_03_Packed:O:0 |
配置者 | 输入数据 | 输出数据 | 输出模式 | 输入数据类型 | 输出数据类型 |
|---|---|---|---|---|---|
外部手段 | 安全数据 | 无 | 无 | AB:5000_SDO8:I:0 AB:5000_SafetyReadBack_Channel:I:0 | 不适用 |
安全压缩数据 | 无 | 无 | AB:5000_SDO8_Packed:I:0 | 不适用 | |
此控制器 | 安全数据 | 安全数据 | 拉电流 | AB:5000_SDO8:I:0 AB:5000_SafetyReadBack_Channel:I:0 | AB:5000_DO8:O:0 CHANNEL_DO:O:0 |
双极型 | AB:5000_SDO8:I:0 AB:5000_SafetyReadBack_Channel:I:0 | AB:5000_DO8:O:0 CHANNEL_DO:O:0 | |||
安全压缩数据 | 安全压缩数据 | 拉电流 | AB:5000_SDO8_Packed:I:0 | AB:5000_DO8_Packed:O:0 | |
双极型 | AB:5000_SDO8_Packed:I:0 | AB:5000_DO8_Packed:O:0 |
提供反馈