点xx 诊断参数
“
点xx 诊断
”包含以下参数:参数 | 说明 | 值 |
|---|---|---|
现场电源 | 显示点上是否存在现场电源。 |
|
现场电源开启时间戳 | 以 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS_mmm (UTC-00:00) 格式显示上次现场电源开启的时间戳。
| 有效时间值,或者如果没有记录的事件时间,则为“ 无 ”。 |
现场电源关闭时间戳 | 以 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS_mmm (UTC-00:00) 格式显示上次现场电源关闭的时间戳。
| 有效时间值,或者如果没有记录的事件时间,则为“ 无 ”。 |
提供反馈