输出标签定义 (5034-ENC)
下表列出了可用输出标签。
名称 | 数据类型 | 定义 | 有效值 |
|---|---|---|---|
Windowxx.On | DINT (If window is configured for instantaneous count) REAL | 显示定义窗口阈值一侧的值。 输出(如果与窗口相关联)和 I.Windowxx.InWindow 标签根据图 图 1 在此阈值处切换状态。 | 任意值 |
Windowxx.Off | DINT (If window is configured for instantaneous count) REAL | ||
Windowxx.HysteresisOn | DINT (If window is configured for instantaneous count) REAL | 与要将滞后应用到的 Window.On 标签值的负偏移值 | 任意值 如果此值 ≤ 0,则禁用滞后。 |
Windowxx.HysteresisOff | DINT (If window is configured for instantaneous count) REAL | 与要将滞后应用到的 Window.Off 标签值的负偏移值 | 任意值 如果此值 ≤ 0,则禁用滞后。 |
Counter00.Reset | BOOL | 当发生从 0 到 1 的转换时,将“计数”和“旋转”值重置为零。 |
|
Counter00.Hold | BOOL | 当值为 1 时暂停计数器。 |
|
Counter00.Load | BOOL | 当发生从 0 到 1 的转换时,将“计数”和“旋转”值更改为相应 LoadCountValue 和 LoadRevolutionValue 标签的值。 |
|
Counter00.Store | BOOL | 当发生从 0 到 1 的转换时,将计数器值复制到相应的存储值标签。 |
|
Counter00.Direction | BOOL | 当计数器模式为采用内部方向计数时,使用此值设置计数器方向。
重要提示:
当计数器在计数器/外部方向、向上/向下脉冲或正交模式下运行时,将忽略此标签。 |
|
Counter00.RollOverAck | BOOL | 清除“回滚”标签。 |
|
Counter00.RollunderAck | BOOL | 清除“下滚”标签。 |
|
Counter00.FrequencyAlarmUnlatch | BOOL | 解锁频率报警。 |
|
Counter00.FrequencyAvgAlarmUnlatch | BOOL | 解锁平均频率报警。 |
|
Counter00.PulseWidthAlarmUnlatch | BOOL | 解锁脉冲宽度报警。 |
|
Counter00.PulseWidthAvgAlarmUnlatch | BOOL | 解锁平均脉冲宽度报警。 |
|
Counter00.ZeroFrequencyAlarmUnlatch | BOOL | 解锁 0 频率报警。 |
|
Counter00.ZeroFrequencyAvgAlarmUnlatch | BOOL | 解锁平均 0 频率报警。 |
|
Counter00.MissingPulseAlarmEn | BOOL | 启用脉冲丢失报警。 |
|
Counter00.MissingPulseAlarmUnlatch | BOOL | 解锁脉冲丢失报警。 |
|
Counter00.AccelAlarmUnlatch | BOOL | 解锁加速度报警。 |
|
Counter00.DecelAlarmUnlatch | BOOL | 解锁减速度报警。 |
|
Counter00.AccelAvgAlarmUnlatch | BOOL | 解锁平均加速度报警。 |
|
Counter00.DecelAvgAlarmUnlatch | BOOL | 解锁平均减速度报警。 |
|
Counter00.ResetFrequencyOverrange | BOOL | 如果已设置“频率过范围”,则此标签将“频率过范围”重置为零。 |
|
Counter00.ResetQuadratureErrorCount | BOOL | 重置正交误差计算。 |
|
Counter00.RolloverValue | DINT | 如果计数器向上计数至此标签的值,那么当接收到下一个脉冲时,计数器将被设置为“下滚”值。 | 任意值 |
Counter00.RollunderValue | DINT | 如果计数器向下计数至此标签的值,那么当接收到下一个脉冲时,计数器将被设置为“回滚”值。 | 任意值 |
Counter00.ZeroFrequencyAlarmLimit | REAL | 频率或平均频率的下限值,如果小于此值则会触发 0 频率报警。 | 任意值 |
Counter00.LoadCountValue | DINT | 预设可在 Counterxx.Count 输入标签中加载的计数数量。 | 任意值 |
Counter00.LoadRevolutionValue | INT | 预设可在 Counterxx.RevolutionCount 输入标签中加载的计数数量。 | 任意值 |
Counter00.OverrideDataAEn | BOOL | 允许使用 OverrideDataAValue 标签覆盖输入 A。 |
|
Counter00.OverrideDataBEn | BOOL | 允许使用 OverrideDataBValue 标签覆盖输入 B。 |
|
Counter00.OverrideDataTriggerEn | BOOL | 允许使用 OverrideDataTriggerValue 标签覆盖触发器输入。 仅当选择标准数字输入作为一个或多个计数器功能(即“存储”、“重置”、“加载”、“保持”)的触发器时适用。 |
|
Counter00.OverrideDataZEn | BOOL | 允许使用 OverrideDataZValue 标签覆盖输入 Z。 |
|
Counter00.OverrideDataAValue | BOOL | 设置 OverrideDataAEn 标签时应用于输入 A 的值。 | 任意值 |
Counter00.OverrideDataBValue | BOOL | 设置 OverrideDataBEn 标签时应用于输入 B 的值。 | 任意值 |
Counter00.OverrideDataTriggerValue | BOOL | 设置 OverrideDataTriggerEn 标签时应用于输入触发器的值。 仅当选择标准数字输入作为一个或多个计数器功能(即“存储”、“重置”、“加载”、“保持”)的触发器时适用。 | 任意值 |
Counter00.OverrideDataZValue | BOOL | 设置 OverrideDataZEn 标签时应用于输入 Z 的值。 | 任意值 |
Counter00.MissingPulseAlarmLimit | DINT | 设置一个时间长度,如果检测到连续两个脉冲前沿之间的间隔时间长度超过该值,就会触发脉冲丢失报警。 |
|
SSI00.Store | BOOL | 通过从 0 转换为 1 触发存储功能。 |
|
SSI00.OverrideStoreInputEn | BOOL | 如果将输入00 用作存储功能触发器,此标签将允许使用 OverrideStoreInputValue 标签覆盖输入00 |
|
SSI00.OverrideStoreInputValue | BOOL | 如果将输入00 用作存储功能触发器,则当设置了 OverrideStoreInputEn 标签时,该值将应用于输入。 | 任意值 |
Outputxx.OverrideDataEn | BOOL | 允许使用 OverrideDataValue 标签覆盖输出状态。 |
|
Outputxx.OverrideDataValue | BOOL | 启用 OverrideDataEn 时输出点的值 |
|
提供反馈