配置标签定义 (5034-ENC)
下表列出了可用配置标签。
名称 | 数据类型 | 定义 | 有效值 |
|---|---|---|---|
Windowxx.CounterSelect | SINT | 与窗口相关联的计数器。 | 0 = 计数器 0 |
Windowxx.OutputxxSelect | BOOL |
| |
Counter00.InputOffOnFilterA | SINT | 在“输入 A”数据指示“开启”状态之前,信号必须处于“开启”状态的持续时长 |
|
Counter00.InputOnOffFilterA | SINT | 在“输入 A”数据指示“关闭”状态之前,信号必须处于“关闭”状态的持续时长 |
|
Counter00.InputOffOnFilterAB (Quadrature) | SINT | 在“输入 AB”数据指示“开启”状态之前,信号必须处于“开启”状态的持续时长 |
|
Counter00.InputOnOffFilterAB (Quadrature) | SINT | 在“输入 AB”数据指示“关闭”状态之前,信号必须处于“关闭”状态的持续时长 |
|
Counter00.InputOffOnFilterB | SINT | 在“输入 B”数据指示“开启”状态之前,信号必须处于“开启”状态的持续时长 |
|
Counter00.InputOnOffFilterB | SINT | 在“输入 B”数据指示“关闭”状态之前,信号必须处于“关闭”状态的持续时长 |
|
Counter00.InputOffOnFilterZ | SINT | 在“输入 Z”数据指示“开启”状态之前,信号必须处于“开启”状态的持续时长 |
|
Counter00.InputOnOffFilterZ | SINT | 在“输入 Z”数据指示“关闭”状态之前,信号必须处于“关闭”状态的持续时长 |
|
Counter00.InputOffOnFilterTrigger | SINT | 在触发输入数据指示“开启”状态之前,信号必须处于“开启”状态的持续时长 仅当选择标准数字输入作为一个或多个计数器功能(即“存储”、“重置”、“加载”、“保持”)的触发器时适用。 |
|
Counter00.InputOnOffFilterTrigger | SINT | 在触发输入数据指示“关闭”状态之前,信号必须处于“关闭”状态的持续时长 仅当选择标准数字输入作为一个或多个计数器功能(即“存储”、“重置”、“加载”、“保持”)的触发器时适用。 |
|
Counter00.AvgOverPulses | INT | 计算平均频率、脉冲宽度和加速度时需要平均的脉冲数 仅当 AvgOverPulsesEn 为 True 时适用。 | 1 至 32,767 |
Counter00.AvgOverTime | INT | 计算平均频率、脉冲宽度和加速度时需要平均的持续时间(以毫秒为单位) 仅当 AvgOverPulsesEn 为 False 时适用。 | 2 至 1000 |
Counter00.InvertInputA | BOOL | 反相输入 A |
|
Counter00.InvertInputAB (Quadrature) | BOOL | 反相输入 AB |
|
Counter00.InvertInputB | BOOL | 反相输入 B |
|
Counter00.InvertInputZ | BOOL | 当选择“输入 Z”作为计数器功能(存储、加载、保持、重置)的触发器时,此标签将确定是由上升沿还是下降沿触发功能。 |
|
Counter00.InvertDirectionInput | BOOL | 确定是否反转计数器的方向。 |
|
Counter00.InvertInputTrigger | BOOL | 当选择“输入00”作为计数器功能(存储、加载、保持、重置)的触发器时,此标签将确定是由上升沿还是下降沿触发功能。 |
|
Counter00.ZeroFrequencyAlarmLatchEn | BOOL | 在 0 频率报警置位时将其锁定,并使其保持锁定状态,直到明确解锁为止。 |
|
Counter00.ResetTimeDerivedValues | BOOL | 指示重置是否会导致频率、平均频率、脉冲宽度和加速度归零。 |
|
Counter00.MissingPulseAlarmLatchEn | BOOL | 在脉冲丢失报警置位时将其锁定,并使其保持锁定状态,直到明确解锁为止。 |
|
Counter00.AvgOverPulsesEn | BOOL | 确定在计算平均频率、脉冲宽度和加速度时,是对脉冲数还是时间求平均值。 |
|
Counter00.ProgramToFaultEn | BOOL | 确定在模块处于编程状态下发生连接失败时的计数器动作。 计数器能够保持在编程模式或转换为通信故障模式的安全状态。 |
|
Counter00.ProgModeStoredValuesReset | BOOL | 确定在控制器转换为编程模式或禁用模式时是否重置已存储标签的值。 |
|
Counter00.FaultModeStoredValuesReset | BOOL | 确定在控制器转换为通信故障模式时是否重置计数器的已存储标签的值。 |
|
Counter00.Scaling | REAL | 通过将脉冲值乘以缩放比例计算出工程单位下的标定计数、标定频率和标定加速度值。 | 任意正值 |
Counter00.FrequencyAlarmLimit | REAL | 允许的最大频率,超过该值则会触发频率报警。 如果瞬时频率或平均频率大于该值,就会触发频率报警。 | 0.1 至 1,000,000.0 Hz |
Counter00.PulseWidthAlarmLimit | REAL | 允许的最大脉冲宽度,超过该值则会触发脉冲宽度报警。 如果瞬时脉冲宽度或平均脉冲宽度超出了最大脉冲宽度,就会触发脉冲宽度报警 | 0.125 至 10,000,000.0 μs |
Counter00.AccelAlarmLimit | REAL | 允许的最大加速度,超过该值则会触发加速度报警。 如果瞬时加速度或平均加速度超出了最大加速度,就会触发加速度报警。 | 任意正值 |
Counter00.DecelAlarmLimit | REAL | 允许的最大减速度,超过该值则会触发减速度报警。 如果瞬时加速度或平均加速度小于最大减速度,就会触发减速度报警。 | 任意正值 |
Counter00.ProgMode | SINT | 确定控制器转换到编程模式或与模块的连接被禁用时的计数器动作。 |
|
Counter00.FaultMode | SINT | 确定发生连接故障时的计数器动作。 |
|
Counter00.ProgValue | SINT | ProgMode 设置为“用户定义的值”时要使用的用户定义值。 | 任意值 |
Counter00.FaultValue | SINT | FaultMode 设置为“用户定义的值”时要使用的用户定义值。 | 任意值 |
SSI00.Disable | BOOL | 启用或禁用 SSI 输入。 |
|
SSI00.CodeType | BOOL | 确定 SSI 数据的代码类型。 |
|
SSI00.InvertStoreInput | BOOL | 反转用作存储功能触发器的数字输入的活动状态。 |
|
SSI00.WordBitLength | SINT | 确定所接收串行数据字的长度(以位为单位)。 | 2 至 31 数据位 |
SSI00.BaudRate | SINT | 确定 SSI 数据时钟的速度。 |
|
SSI00.WordFilterControl | SINT | 确定模块为了更新实时存在的 SSI 数据字而从 SSI 传感器接收的连续相等 SSI 数据字的相应数目。 |
|
SSI00.TrailingBitLength | SINT | 确定 SSI 数据中要右移的位数。 | 0 至 16 位 |
SSI00.DelayTime | DINT | 确定连续 SSI 数据字之间的延迟时间(以微秒为单位)。 | 16 至 65,535 µs |
SSI00.StoreInputOffOnFilter | SINT | 确定在存储功能触发器输入数据指示“开启”状态之前,信号必须处于“开启”状态的持续时长。 仅当选择标准数字输入作为存储功能触发器时适用。 |
|
SSI00.StoreInputOnOffFilter | SINT | 确定在存储功能触发器输入数据指示“关闭”状态之前,信号必须处于“关闭”状态的持续时长。 仅当选择标准数字输入作为存储功能触发器时适用。 |
|
Input00.InputOffOnFilter | SINT | 确定在输入数据指示“开启”状态之前,信号必须处于“开启”状态的持续时长。 |
|
Input00.InputOnOffFilter | SINT | 确定在输入数据指示“关闭”状态之前,信号必须处于“关闭”状态的持续时长。 |
|
Outputxx.FaultMode | BOOL | 确定发生连接故障时的输出动作。 发生故障时,输出将保持最后的状态,或转换为“故障值”参数中设置的值。 在“故障值状态持续时间”参数中设置的时长内,通道将一直处于故障模式状态。
重要提示:
FaultModeLocalControl 优先于此标签。 |
|
Outputxx.FaultValue | BOOL | 存在以下事件时,变化后的输出新数值:
|
|
Outputxx.ProgMode | BOOL | 确定控制器转换到编程模式或与模块的连接被禁用时的输出动作。 转换为“编程模式”时,输出将保持最后的状态,或转换为“程序值”参数中设置的值。
重要提示:
ProgModeLocalControl 优先于此标签。 |
|
Outputxx.ProgValue | BOOL | 存在以下事件时,变化后的输出新数值:
|
|
Outputxx.FaultFinalState | BOOL | 存在以下事件时,变化后的输出新数值:
|
|
Outputxx.ProgramToFaultEn | BOOL | 确定在模块处于编程状态下发生连接失败时的输出动作。 输出能够保持在编程模式或转换为故障模式的安全状态。 如果输出保持在编程模式,则会忽略最终故障状态参数。 |
|
Outputxx.NoLoadEn | BOOL | 不支持空载诊断。 |
|
Outputxx.FaultValueStateDuration | SINT | 确定了通信故障模式状态持续多长时间后应用 FaultFinalState。 |
|
Outputxx.FaultModeLocalControl | BOOL | 确定发生连接故障时编码器是否控制输出。 |
|
Outputxx.ProgModeLocalControl | BOOL | 确定当控制器转换到编程模式或与模块的连接被禁用时编码器是否控制输出。 |
|
提供反馈