“点xx 诊断”视图参数 (5034-OB8S)
输出的“
点xx 诊断
”视图包含以下参数:
参数 | 说明 |
|---|---|
存在故障 | 显示是否存在故障。 |
数据不确定 | 显示模块在运行时是否超出预期工作范围。 |
现场电源 | 显示点上是否存在现场电源。 |
现场电源开启时间戳 | 以 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 格式显示上次现场电源开启的时间戳。
您可以看到有效时间值或者“无”(如果未记录事件时间)。 |
现场电源关闭时间戳 | 以 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 格式显示上次现场电源关闭的时间戳。
您可以看到有效时间值或者“无”(如果未记录事件时间)。 |
短路故障 | 显示该点上是否存在短路故障(短路至高电平)。 |
短路故障时间戳 | 以 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 格式显示上次短路故障的时间戳。
您可以看到有效时间值或者“无”(如果未记录事件时间)。 |
过载故障 | 显示点上是否存在过载故障。 |
过载故障时间戳 | 以 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 格式显示上次过载故障的时间戳。
您可以看到有效时间值或者“无”(如果未记录事件时间)。 |
内部故障 | 显示点上是否存在内部故障。 |
内部故障时间戳 | 以 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 格式显示上次内部故障的时间戳。
您可以看到有效时间值或者“无”(如果未记录事件时间)。 |
双通道故障 | 显示点上是否存在双通道故障。 |
双通道故障时间戳 | 以 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 格式显示上次双通道故障的时间戳。
您可以看到有效时间值或者“无”(如果未记录事件时间)。 |
空载故障 | 显示点上是否存在空载故障。 |
空载故障时间戳 | 以 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 格式显示上次空载故障的时间戳。
您可以看到有效时间值或者“无”(如果未记录事件时间)。 |
过热故障 | 显示点上是否存在过热故障。 |
过热故障时间戳 | 以 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 格式显示上次过热故障的时间戳。
您可以看到有效时间值或者“无”(如果未记录事件时间)。 |
临界温度故障 | 显示点上是否存在临界温度故障。 |
临界温度故障时间戳 | 以 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 格式显示上次临界温度故障的时间戳。
您可以看到有效时间值或者“无”(如果未记录事件时间)。 |
提供反馈