“点xx - 数字输出 (已规划)”视图参数 (5034-UB8F)

“
点xx - 数字输出
”和“
点xx - 数字输出,已规划
”视图包含以下参数:
参数
说明
编程模式下的输出状态
编程状态
确定控制器转换为编程模式或禁用模式时各个输出的行为。在编程模式或禁用模式下,控制器的输出被忽略,并且输出行为如下:
  • “关”- 输出为 0 或“关”。
  • “开”- 输出为 1 或“开”。
  • “保持”- 输出保持上一状态。
通信故障模式下的输出状态
通信故障状态
确定在发生通信故障且模块进入通信故障模式后每个点的输出所发生的变化。
  • “关”- 输出为 0 或“关”。
  • “开”- 输出为 1 或“开”。
  • “保持”- 输出保持在当前水平。
通信故障模式下的输出状态
通信故障状态持续时间
确定“通信故障模式”持续多长时间后进入“最终故障状态”。
通信故障模式下的输出状态
最终通信故障状态
确定在超出“通信故障模式输出状态持续时间”之后模块是转换到开状态还是转换到关状态。默认的最终状态为“关”。
如果选择“永久持续”,则无法选择最终状态。模块将保持其当前的通信故障模式状态。
当编程模式下通信失败时的输出状态
确定在编程模式下出现通信失败时的输出动作。
  • “编程模式”- 指示保持输出处于编程模式状态。
  • “通信故障模式”- 指示将输出更改为通信故障模式状态。
诊断
打开包含诊断信息的“诊断”对话框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal