标签定义 (5034-OB4)

5034-OB4 模块具有配置、输入和输出标签。
配置标签
名称
数据类型
定义
有效值
Ptxx.FaultMode
BOOL
选择发生通信故障时输出点的行为。FaultValue 定义在设置为用户定义的值时要转换为的值。
  • 0 = 转换为用户定义的值
  • 1 = 保持上一状态
Ptxx.FaultValue
BOOL
定义在 FaultMode = 0 的情况下发生通信故障时,离散输出假定的值。
  • 0 = 关
  • 1 = 开
Ptxx.ProgMode
BOOL
选择在转换为编程模式或禁用模式时输出点的行为。ProgValue 定义在设置为用户定义的值时要转换为的值。
  • 0 = 转换为用户定义的值
  • 1 = 保持上一状态
Ptxx.ProgValue
BOOL
定义在 ProgMode 位设置为“用户定义的值”的情况下,当连接转换到编程模式或禁用模式时输出应该采用的值。
  • 0 = 在编程模式或禁用模式下,输出状态为关
  • 1 = 在编程模式或禁用模式下,输出状态为开
Ptxx.FaultFinalState
BOOL
如果 FaultValueStateDuration 为非零值,则确定在配置的 FaultValueStateDuration 超时后的最终输出状态。
  • 0 = FaultValueStateDuration 时间到期后,输出状态为关
  • 1 = FaultValueStateDuration 时间到期后,输出状态为开
Ptxx.ProgramToFaultEn
BOOL
确定在编程模式下连接发生故障时,输出是否转换为通信故障模式。
  • 0 = 保持在编程模式
  • 1 = 转入通信故障模式
Ptxx.NoLoadEn
BOOL
为输出点启用空载检测。
  • 0 = 禁用
  • 1 = 启用
Ptxx.FaultValueStateDuration
SINT
该值确定了通信故障模式状态持续多长时间后应用 FaultFinalState。
  • 0 = 始终保持
  • 1 = 1 秒
  • 2 = 2 秒
  • 5 = 5 秒
  • 10 = 10 秒
输入标签
名称
数据类型
定义
有效值
RunMode
BOOL
模块的工作状态
  • 0 = 空闲 – 这意味着以下情况之一:
    • 连接未建立。
    • 连接已打开,但模块尚未开始为连接生成数据。
    • 由于控制器处于编程模式,模块未应用新的输出标签数据,而是应用输出点的编程模式状态。
  • 1 = 运行 – 这意味着以下情况之一:
    • 连接已建立。
    • 模块正在为连接生成数据。
    • 正在应用输出标签数据。
ConnectionFaulted
BOOL
指示与目标的连接是否处于运行状态。
模块在此成员中始终返回零。当连接未启用时,控制器用 1 覆盖 0。
  • 0 = 连接正在运行。
  • 1 = 连接未运行。
DiagnosticActive
BOOL
指示是否有诊断处于活动状态,或达到了预定阈值。
  • 0 = 无活动诊断。
  • 1 = 一个或多个诊断处于活动状态,或达到了预定阈值。
不确定(压缩数据)
BOOL
指示模块在运行时是否超出预期工作范围,或者对数据采用手动控制还是覆盖控制。
  • 0 = 数据正确
  • 1 = 数据不确定
DiagnosticSequenceCount
SINT
每次检测到不同诊断条件时递增,并且在诊断条件从已检测状态转换到未检测状态时递增。
-128 至 +127
除模块加电期间外,都要跳过 0 值。
Ptxx.Data
PtxxData (压缩数据)
BOOL
当前数字输出值的回波
  • 0 = 关
  • 1 = 开
数据(压缩数据)
INT
指示模块所有点的当前值。每个位表示一个点。例如,Bit.3 表示点03 的数据。
对于每个点:
  • 0 = 关
  • 1 = 开
Ptxx.Fault
PtxxFault (压缩数据)
BOOL
指示点数据不准确,不能将其用于应用程序。
如果标签设置为 1,必须对模块进行故障排除,更正引起不准确的根本原因。
重要提示: 导致标签更改为 1 的条件移除后,标签会自动重置为 0。
  • 0 = 良好
  • 1 = 错误,引起故障
故障(压缩数据)
INT
指示模块所有点的故障状态。每个位表示一个点。例如,Bit.3 表示点03 的故障状态。
故障状态指示点数据不准确,不能将其用于应用程序。
如果点的位设置为 1,必须对模块进行故障排除,更正引起不准确的根本原因。
重要提示: 导致标签更改为 1 的条件移除后,标签会自动重置为 0。
对于每个点:
  • 0 = 良好
  • 1 = 错误,引起故障
Ptxx.Uncertain
BOOL
指示点数据可能不准确,但尚不清楚其不准确程度。
如果标签设置为 1,必须对模块进行故障排除,更正引起不准确的根本原因。
重要提示: 导致标签更改为 1 的条件移除后,标签会自动重置为 0。
  • 0 = 数据正确
  • 1 = 数据不确定
Ptxx.NoLoad
BOOL
指示信号线已与其中一个 RTB 端子断开连接,或 RTB 已被移除。
  • 0 = 无故障
  • 1 = 故障
Ptxx.ShortCircuit
BOOL
指示输出短路或过流。
  • 0 = 无短路
  • 1 = 短路或过电流
输出标签
名称
数据类型
定义
有效值
Ptxx.Data
PtxxData (压缩数据)
BOOL
要应用的当前数字输出数据
  • 0 = 关
  • 1 = 开
数据(压缩数据)
INT
指示模块所有点的当前值。每个位表示一个点。例如,Bit.3 表示点03 的数据。
对于每个点:
  • 0 = 关
  • 1 = 开
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal