标签定义(5034-IB16、5034-IB8)

5034-IB16 和 5034-IB8 模块具有配置、输入和输出标签。
配置标签
名称
数据类型
定义
有效值
Counterxx.InputOffOnFilter
SINT
在输入数据指示“开启”状态之前,信号必须处于“开启”状态的持续时长。
使用枚举值指示时长。
  • 5 = 0 μs
  • 10 = 100 μs
  • 11 = 200 μs
  • 12 = 500 μs
  • 13 = 1 ms
  • 14 = 2 ms
  • 15 = 5 ms
  • 16 = 10 ms
  • 17 = 20 ms
  • 18 = 50 ms
Counterxx.InputOnOffFilter
SINT
在输入数据指示“关闭”状态之前,信号必须处于“关闭”状态的持续时长。
使用枚举值指示时长。
  • 5 = 0 μs
  • 10 = 100 μs
  • 11 = 200 μs
  • 12 = 500 μs
  • 13 = 1 ms
  • 14 = 2 ms
  • 15 = 5 ms
  • 16 = 10 ms
  • 17 = 20 ms
  • 18 = 50 ms
Counterxx.RolloverAtPreset
BOOL
确定简单计数器在达到预设值时是否回滚为 0。
  • 0 = 在预设值不回滚
    当计数器计数到预设值时,Done 位置位。
    当计数器达到最大 DINT 值 (2,147,483,647) 并继续计数时,将回滚到 0,并且 Rollover 位置位。
  • 1 = 在达到预设值时回滚
    当计数器达到预设值 -1 并继续计数时,将回滚到 0,并且 Rollover 位置位。Done 位始终为 0。
Ptxx.InputOffOnFilter
SINT
在输入数据指示“开启”状态之前,信号必须处于“开启”状态的持续时长。
使用枚举值指示时长。
  • 5 = 0 μs
  • 10 = 100 μs
  • 11 = 200 μs
  • 12 = 500 μs
  • 13 = 1 ms
  • 14 = 2 ms
  • 15 = 5 ms
  • 16 = 10 ms
  • 17 = 20 ms
  • 18 = 50 ms
Ptxx.InputOnOffFilter
SINT
在输入数据指示“关闭”状态之前,信号必须处于“关闭”状态的持续时长。
使用枚举值指示时长。
  • 5 = 0 μs
  • 10 = 100 μs
  • 11 = 200 μs
  • 12 = 500 μs
  • 13 = 1 ms
  • 14 = 2 ms
  • 15 = 5 ms
  • 16 = 10 ms
  • 17 = 20 ms
  • 18 = 50 ms
Ptxx.ChatterTime
INT
介于 1 至 10,000 ms 之间的值,以整毫秒为增量
1 至 10000
Ptxx.ChatterCount
SINT
被视为振动的输入更改数
  • 0 = 已禁用
  • 2 至 127 = 已启用
Ptxx.CaptureOffOnEn
BOOL
启用关->开时间戳的捕获。如果取消选中该选项,该点将不记录关->开的时间戳。
  • 0 = 已禁用关->开输入转换的捕获
  • 1 = 已启用关->开输入转换的捕获
Ptxx.CaptureOnOffEn
BOOL
启用开->关时间戳的捕获。如果取消选中该选项,该点将不记录开->关的时间戳。
  • 0 = 已禁用开->关输入转换的捕获
  • 1 = 已启用开->关输入转换的捕获
Ptxx.TimestampLatchEn
BOOL
确定是否启用时间戳锁定。
  • 0 = 每次连续转换都会覆盖时间戳
    新的时间戳会立即覆盖报告的时间戳,即使控制器尚未提取该数据也是如此。
  • 1 = 时间戳被确认前保持锁定
    报告的时间戳在得到确认之前不会被覆盖。在确认/重置之前,该点上的所有后续转换都会被忽略。
通过将输入标签 TimestampOffOnNumber/TimestampOnOffNumber 的值复制到输出标签 TimestampOffOnNumberAck/TimestampOnOffNumberAck 来确认时间戳。
该确认还会将 TimestampOverflowOffOn/TimestampOverflowOnOff 清零。
输入标签
名称
数据类型
定义
有效值
RunMode
BOOL
模块的工作状态
  • 0 = 空闲 – 这意味着以下情况之一:
    • 连接未建立。
    • 连接已打开,但模块尚未开始为连接生成数据。
    • 模块未应用新的输出标签数据,因为控制器处于编程模式。
  • 1 = 运行 – 这意味着以下情况之一:
    • 连接已建立。
    • 模块正在为连接生成数据。
    • 正在应用输出标签数据,或者连接没有输出标签数据(例如,所有点都配置为无时间戳的数字输入)。
ConnectionFaulted
BOOL
指示与目标的连接是否处于运行状态。
模块在此成员中始终返回零。当连接未启用时,控制器用 1 覆盖 0。
  • 0 = 连接正在运行。
  • 1 = 连接未运行。
DiagnosticActive
BOOL
指示是否有诊断处于活动状态,或达到了预定阈值。
  • 0 = 无活动诊断。
  • 1 = 一个或多个诊断处于活动状态,或达到了预定阈值。
不确定(压缩数据)
BOOL
指示点数据可能不准确,但尚不清楚其不准确程度。
如果标签设置为 1,必须对模块进行故障排除。
  • 0 = 数据正确
  • 1 = 数据不确定
CIPSyncValid
BOOL
指示模块是否与 1588 主时钟同步。
设置位本身并不能指示模块与所有者控制器的同一主时钟同步。
必须比较模块和所有者控制器的主时钟 ID。有关更多信息,请参见《PointMax Digital I/O Modules User Manual》(出版号 5034-UM002)。
  • 0 = CIP 同步不可用。
  • 1 = CIP 同步可用。
CIPSyncTimeout
BOOL
指示模块曾经与 1588 主时钟同步,但现在由于超时而未同步。
  • 0 = 有效时间主控方未超时。
  • 1 = 在背板上检测到有效时间主控方,但时间主控方已超时。
    模块正在使用其本地时钟,并且可能会偏离上一个已知的主时钟时间。
DiagnosticSequenceCount
SINT
每次检测到不同诊断条件时递增,并且在诊断条件从已检测状态转换到未检测状态时递增。
-128 至 +127
除模块加电期间外,都要跳过 0 值。
Counterxx.Data
BOOL
指示当前数字输入值。
  • 0 = 关
  • 1 = 开
Counterxx.Fault
BOOL
指示计数器数据不准确,不能将其用于应用程序中。
如果标签设置为 1,必须对模块进行故障排除,更正引起不准确的根本原因。
重要提示: 导致标签更改为 1 的条件移除后,标签会自动重置为 0。
  • 0 = 良好
  • 1 = 错误,引起故障
Counterxx.Uncertain
BOOL
指示计数器数据可能不准确,但尚不清楚其不准确程度。
如果标签设置为 1,必须对模块进行故障排除,更正引起不准确的根本原因。
重要提示: 导致标签更改为 1 的条件移除后,标签会自动重置为 0。
  • 0 = 数据正确
  • 1 = 数据不确定
Counterxx.Done
BOOL
如果将 RolloverAtPreset 置位,则会指示 Count 值是否大于等于 Preset 值。
如果 RolloverAtPreset 未置位,则始终为 0。
  • 0 = 计数器未达到预设值
  • 1 = 计数器已达到预设值
Counterxx.Rollover
BOOL
计数器的计数达到预设值 -1,然后继续从 0 开始计数。
通过将 RolloverAck 位从 0 转换到 1 或将 Reset 位从 0 转换到 1,可将该位清零。
  • 0 = 计数器尚未从预设值 -1 回滚至 0
  • 1 = 计数器的计数达到预设值 -1,并继续从 0 开始计数
Counterxx.Count
DINT
由计数器计数的输入信号上升沿数目
所有值
Ptxx.Data
PtxxData (压缩数据)
BOOL
指示当前数字输入值。
  • 0 = 关
  • 1 = 开
数据(压缩数据)
INT
指示模块所有点的当前值。每个位表示一个点。例如,Bit.3 表示点03 的数据。
对于每个点:
  • 0 = 关
  • 1 = 开
Ptxx.Fault
PtxxFault (压缩数据)
BOOL
指示点数据不准确,不能将其用于应用程序。
如果标签设置为 1,必须对模块进行故障排除,更正引起不准确的根本原因。
重要提示: 导致标签更改为 1 的条件移除后,标签会自动重置为 0。
  • 0 = 良好
  • 1 = 错误,引起故障
故障(压缩数据)
INT
指示模块所有点的故障状态。每个位表示一个点。例如,Bit.3 表示点03 的故障状态。
故障状态指示点数据不准确,不能将其用于应用程序。
如果点的位设置为 1,必须对模块进行故障排除,更正引起不准确的根本原因。
重要提示: 导致标签更改为 1 的条件移除后,标签会自动重置为 0。
对于每个点:
  • 0 = 良好
  • 1 = 错误,引起故障
Ptxx.Uncertain
BOOL
指示点数据可能不准确,但尚不清楚其不准确程度。
如果标签设置为 1,必须对模块进行故障排除,更正引起不准确的根本原因。
重要提示: 导致标签更改为 1 的条件移除后,标签会自动重置为 0。
  • 0 = 数据正确
  • 1 = 数据不确定
Ptxx.Chatter
BOOL
根据 ChatterTime 和 ChatterCount 设置指示输入是否处于振动状态。
  • 0 = 正常
  • 1 = 输入处于振动状态
Ptxx.TimestampOverflowOffOn
BOOL
指示关->开时间戳丢失。
将 TimestampLatchEn 置位但报告的时间戳没有及时确认时,时间戳可能会丢失。
0 或 1
Ptxx.TimestampOverflowOnOff
BOOL
指示开->关时间戳丢失。
将 TimestampLatchEn 置位但报告的时间戳没有及时确认时,时间戳可能会丢失。
0 或 1
Ptxx.CIPSyncValid
BOOL
指示模块是否与 1588 主时钟同步。
设置位本身并不能指示模块与所有者控制器的同一主时钟同步。
必须比较模块和所有者控制器的主时钟 ID。有关更多信息,请参见《PointMax Digital I/O Modules User Manual》(出版号 5034-UM002)。
  • 0 = CIP 同步不可用。
  • 1 = CIP 同步可用。
Ptxx.CIPSyncTimeout
BOOL
指示模块曾经与 1588 主时钟同步,但现在由于超时而未同步。
  • 0 = 有效时间主控方未超时。
  • 1 = 在背板上检测到有效时间主控方,但时间主控方已超时。
    模块正在使用其本地时钟,并且可能会偏离上一个已知的主时钟时间。
Ptxx.TimestampOffOnNumber
INT
当前生成的时间戳的关->开时间戳标识符
所有值
Ptxx.TimestampOnOffNumber
INT
当前生成的时间戳的开->关时间戳标识符
所有值
Ptxx.TimestampOffOn
LINT
64 位时间戳,对应于在输入处记录状态“关->开”变化的时间
所有值
Ptxx.TimestampOnOff
LINT
64 位时间戳,对应于在输入处记录状态“开->关”变化的时间
所有值
输出标签
名称
数据类型
定义
有效值
Counterxx.Reset
BOOL
当该位从 0 转换为 1 时,Count 和 Rollover 值被设置为 0。
  • 0 = Count 和 Rollover 值未设置为 0
  • 1 = Count 和 Rollover 值设置为 0
Counterxx.RolloverAck
BOOL
当输入标签从 0 转换为 1 时,将输入标签中的 Rollover 位清零。
  • 0 = Rollover 位未清零
  • 1 = Rollover 位已清零
Counterxx.Preset
DINT
  • 如果将 RolloverAtPreset 置位,当计数器达到预设值 -1 并继续计数时,将回滚到 0,并且 Rollover 位置位。Done 位始终为 0。
  • 如果未将 RolloverAtPreset 置位,当计数器计数到预设值时,Done 位置位。
    当计数器达到最大 DINT 值 (2,147,483,647) 并继续计数时,将回滚到 0,并且 Rollover 位置位。
0 至 2147483647
Ptxx.ResetTimestamps
BOOL
当输入点从 0 转换为 1 时,擦除为其记录的所有时间戳。
  • 0 = 未删除时间戳
  • 1 = 已删除时间戳
Ptxx.TimestampOffOnNumberAck
INT
控制器写入的关->开时间戳标识符,用于指示已看到标识的时间戳并对其执行操作。
当启用锁定且从控制器接收到的时间戳编号与最近生成的时间戳匹配时,则允许模块生成新的时间戳。
所有值
Ptxx.TimestampOnOffNumberAck
INT
控制器写入的开->关时间戳标识符,用于指示已看到标识的时间戳并对其执行操作。
当启用锁定且从控制器接收到的时间戳编号与最近生成的时间戳匹配时,则允许模块生成新的时间戳。
所有值
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal