“通道”视图参数 (5034-IF4IH)

“
通道
”视图包含以下参数:
参数
说明
通道
显示应用此配置的通道编号。
禁用
确定通道是否禁用。禁用通道,以防止误报空载或断线等故障,并防止通道状态指示灯出现故障指示。
输入类型
为通道设置输入类型。可用选项为:
  • 电压
  • 电流
输入范围
设置输入类型的输入范围。根据所选“输入类型”的不同,范围会有所差异。
启用 HART
启用与 HART 设备的通信。
源回路功率
控制通道是否向连接的设备提供回路电源。
  • 如果选中该选项,通道将提供回路电源。
  • 如果清除该选项,通道将不提供回路电源。必须提供外部电源。
启用断线检测
检测信号线是否已从通道或 RTB 断开。
  • 如果选中该选项,通道将检测断线情况。
  • 如果取消选中该选项,通道将不会检测断线情况。
陷波滤波器
设置陷波滤波器值,该值可以削弱指定频率的输入信号。陷波滤波器的选择取决于模块运行环境中所存在噪声频率。
信号上限
设置缩放等式中的四个常量之一。“信号上限”以“输入信号单位”为单位,并且在缩放时对应于“工程上限”。
信号下限
设置缩放等式中的四个常量之一。“信号下限”以“输入信号单位”为单位,并且在缩放时对应于“工程下限”。
工程单位
设置“工程上限”和“工程下限”的度量单位。
工程上限
设置缩放等式中的四个常量之一。“工程上限”对应于“信号上限”,有助于确定信号值缩放后数值的工程单位。
工程下限
设置缩放等式中的四个常量之一。“工程下限”对应于“信号下限”,有助于确定信号值缩放后数值的工程单位。
重新计算单位
根据新的标定常数,重新计算以下配置参数的新值(以工程单位计)。
  • 上上限
  • 上限
  • 下限
  • 下下限
  • 速率报警限制
  • 死区
小贴士: 当四个标定常数中的任何一个发生变化时,此选项都将处于启用状态。
数字滤波器
设置一阶滞后滤波器的时间常数,用于平滑输入上的嘈杂瞬态信号,范围为 0 到 32,767 ms。当设置为 0 ms 时,将不进行滤波。
禁用报警
确定是否生成过程报警。
  • 如果选中该选项,则模块不会生成过程报警。
  • 如果取消选中该选项,则模块会生成过程报警。
重要提示: 要使用报警,请将 Chxx.AlarmDisable 配置标签设置为 0。还要确保将同一通道的 Chxx.yyAlarmEn 输出标签设置为 1。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal