“通道”视图参数 (5034-IRT4I)
“
通道
”视图包含以下参数:参数 | 说明 |
|---|---|
通道 | 显示应用此配置的通道编号。 |
禁用 | 确定通道是否禁用。禁用通道,以防止误报空载或断线等故障,并防止通道状态指示灯出现故障指示。 |
输入类型 | 为通道设置输入类型。可用选项为:
|
传感器类型 | 如果“输入类型”为“RTD”或“热电偶”,则为通道设置传感器类型。 |
输入范围 | 设置输入类型的输入范围。根据所选“输入类型”的不同,范围会有所差异。 当“输入类型”设置为“RTD”并且“传感器类型”为“欧姆”时,必须确定一个输入范围。为获得最大分辨率,可选择一个刚好包含预期最大电阻值的范围。 当“输入类型”设置为“RTD”,而“传感器类型”不是“欧姆”时,将显示模块按所选 RTD 类型优化得到并使用的电阻范围。 |
陷波滤波器 | 设置陷波滤波器值,该值可以削弱指定频率的输入信号。陷波滤波器的选择取决于在控制方面所需的各个速度要求下模块操作环境中所存在的噪声频率。 |
温度单位 | 当“传感器类型”未设置为“欧姆”(对于 RTD)和“mV”(用于热电偶)时,设置温度单位。 |
重新计算单位 | 根据新的标定常数,重新计算以下配置参数的新值(以工程单位计)。
小贴士:
当四个标定常数中的任何一个发生变化时,此选项都将处于启用状态。
|
数字滤波器 | 设置一阶滞后滤波器的时间常数,用于平滑输入上的嘈杂瞬态信号,范围为 0 到 32,767 ms。当设置为 0 ms 时,将不进行滤波。 |
禁用报警 | 确定是否生成过程报警。
重要提示:
要使用报警,请将 Chxx.AlarmDisable 配置标签设置为 1。还要确保将同一通道的 Chxx.yyAlarmEn 输出标签设置为 1。
|
提供反馈