“校准”视图参数
“
校准
”视图包含以下参数:参数 | 说明 |
|---|---|
通道 | 显示应用此配置的通道编号。 |
校准范围 | 显示通道当前已配置的值。值根据所选的输入类型显示。 |
校准增益 | 显示设备报告的校准增益。 |
校准偏移量 | 根据设备的报告显示偏移量(以信号单位计)。 |
上次校准日期 | 显示通道的上次校准日期。 |
校准状态 | 显示校准进行时各通道的校准状态。有效值包括:
|
启动校准 | 选择后将启动校准过程。 当模块被禁用状态,或处于联机状态且控制器处于编程模式下,“启动校准”处于启用状态。 |
恢复为出厂校准 | 校准值恢复为出厂默认值。 |
提供反馈