通道0x - 模拟输入参数 (5015-U8IHFTXT)
“
通道0x - 模拟输入
”包含以下参数:参数 | 说明 |
禁用通道 | 禁用通道配置。默认情况下处于未选中状态。 选中此复选框可禁用通道配置。 禁用通道,以防误报空载或断线等故障,并防止通道的 FLT LED 点亮。 |
输入类型 | 指定通道输入类型。 |
输入范围 | 指定通道输入范围。 |
启用 HART | 启用 HART 功能,这会为通道创建聚合 HART 连接。默认情况下处于选中状态。 清除此复选框可针对通道禁用 HART 功能。 |
源回路电流 | 将通道设置为拉电流。默认情况下处于选中状态。 清除此复选框可将通道设置为灌电流。 |
三线传感器 | 如果选择“ 源回路电流 ”,则启用。将用户布线设置为三线传感器。默认情况下处于未选中状态。 选中此复选框可将通道用户布线设置为三线传感器。 清除此复选框可将通道用户布线设置为双线传感器。 |
工程单位 | 指定工程上限值和工程下限值的单位。 |
信号上限 | 设置用于缩放的信号上限值(以信号单位计)。对应于缩放时的工程上限值。使用缩放等式。更多信息:缩放和缩放等式. |
信号下限 | 设置用于缩放的信号下限值(以信号单位计)。对应于缩放时的工程下限值。使用缩放等式。更多信息:缩放和缩放等式. |
工程上限 | 设置用于缩放的工程上限值(以工程单位计)。对应于缩放时的信号上限值。使用缩放等式。更多信息:缩放和缩放等式. |
工程下限 | 设置用于缩放的工程下限值(以工程单位计)。对应于缩放时的信号下限值。使用缩放等式。更多信息:缩放和缩放等式. |
线路噪声滤波器 (Hz) |
|
诊断 | 打开“诊断”对话框。选中此复选框可查看诊断信息。 |
复制通道配置 | 打开“ 复制通道配置 ”。选中此复选框可将当前通道配置用于设备的其他通道。 |
提供反馈