设备定义的数据类型(1756-OF8)

Logix Designer
和
FactoryTalk Design Studio
编程软件在创建设备时会自动创建设备定义的数据类型和标签。下表显示了根据选择的通信格式为设备创建的设备定义的数据类型。
通信格式
设备定义的数据类型
CST 时间戳浮点型数据
AB:1756_OF8_CST_Float:I:0
AB:1756_OF8_Float:O:0
AB:1756_OF8_Float:C:0
AB:1756_NIO_Struct:C:0
CST 时间戳整型数据
AB:1756_OF8_CST_Integer:I:0
AB:1756_OF8_Integer:O:0
AB:1756_OF8_Integer:C:0
浮点型数据
AB:1756_OF8_Float:I:0
AB:1756_OF8_Float:O:0
AB:1756_OF8_Float:C:0
AB:1756_NIO_Struct:C:0
整型数据
AB:1756_OF8_Integer:I:0
AB:1756_OF8_Integer:O:0
AB:1756_OF8_Integer:C:0
只听 - CST 时间戳浮点型数据
AB:1756_OF8_CST_Float:I:0
只听 - CST 时间戳整型数据
AB:1756_OF8_CST_Integer:I:0
只听 - 浮点型数据
AB:1756_OF8_Float:I:0
只听 - 整型数据
AB:1756_OF8_Integer:I:0
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal