设备定义的数据类型(1756-OF4)
下表包含创建设备时根据所选通信格式创建的设备定义的数据类型。
通信格式 | 设备定义的数据类型 |
|---|---|
CST 时间戳浮点型数据 | AB:1756_OF4_CST_Float:I:0 AB:1756_OF4_Float:O:0 AB:1756_OF4_Float:C:0 AB:1756_NIO_Struct:C:0 |
CST 时间戳整型数据 | AB:1756_OF4_CST_Integer:I:0 AB:1756_OF4_Integer:O:0 AB:1756_OF4_Integer:C:0 |
浮点型数据 | AB:1756_OF4_Float:I:0 AB:1756_OF4_Float:O:0 AB:1756_OF4_Float:C:0 AB:1756_NIO_Struct:C:0 |
整型数据 | AB:1756_OF4_Integer:I:0 AB:1756_OF4_Integer:O:0 AB:1756_OF4_Integer:C:0 |
只听 - CST 时间戳浮点型数据 | AB:1756_OF4_CST_Float:I:0 |
只听 - CST 时间戳整型数据 | AB:1756_OF4_CST_Integer:I:0 |
只听 - 浮点型数据 | AB:1756_OF4_Float:I:0 |
只听 - 整型数据 | AB:1756_OF4_Integer:I:0 |
提供反馈