工程上限/下限值(RTD 设备)

传感器类型
单位
工程上限
工程下限
欧姆
不适用
5000
0
100 欧姆 Pt 385
℃
8500
-2000
°F
15620
-3280
200 欧姆 Pt 385
℃
6300
-2000
°F
11660
-3280
100 欧姆 Pt 3916
℃
6300
-2000
°F
11660
-3280
200 欧姆 Pt 3916
℃
6300
-2000
°F
11660
-3280
10 欧姆 Cu 427
℃
2600
-1000
°F
5000
-1480
120 欧姆 Ni 672
℃
2600
-800
°F
5000
-1120
100 欧姆 Ni 618
℃
1800
-600
°F
3560
-760
120 欧姆 Ni 618
℃
1400
-900
°F
2840
-1300
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal