“通道”视图参数(RTD 设备)

参数
说明
通道
指示应用此配置的通道。
传感器类型
指定传感器类型。有效值为:
  • 欧姆
  • 100 欧姆 Pt 385
    (默认值)
  • 200 欧姆 Pt 385
  • 100 欧姆 Pt 3916
  • 200 欧姆 Pt 3916
  • 10 欧姆 Cu 427
  • 120 欧姆 Ni 672
  • 100 欧姆 Ni 618
  • 120 欧姆 Ni 618
此参数在运行模式下不可用。
单位
指定温度类型。有效值为:
  • ℃
    (默认值)
  • °F
在运行模式下且“
传感器类型
”设置为“
欧姆
”时,此参数不可用。
数字滤波器
指定所需的滤波器时间常数(0 ms 至 10,000 ms)。默认值是 0 ms。
此参数在运行模式下不可用。
工程上限
工程下限
显示基于传感器类型的缩放上限/下限单位。
请参见工程上限/下限值(RTD 设备)中的有效值。
陷波滤波器
为设备指定所需的滤波器频率。
有效值为:
  • 50 Hz
  • 60 Hz
    (默认值)
  • 250 Hz
  • 500 Hz
此参数在运行模式下不可用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal