下限/上限值
校准范围 | 默认下限值 | 默认上限值 |
|---|---|---|
4 mA 至 20 mA | 4.00 mA | 20.00 mA |
0 V 至 10 V | 0.00 V | 10.00 V |
0 mA 至 20 mA | 0.00 mA | 20.00 mA |
-10 V 至 10 V | -10.00 V | 10.00 V |
0 V 至 5 V | 0.00 V | 5.00 V |
-5 V 至 5 V | -5.00 V | 5.00 V |
提供反馈
校准范围 | 默认下限值 | 默认上限值 |
|---|---|---|
4 mA 至 20 mA | 4.00 mA | 20.00 mA |
0 V 至 10 V | 0.00 V | 10.00 V |
0 mA 至 20 mA | 0.00 mA | 20.00 mA |
-10 V 至 10 V | -10.00 V | 10.00 V |
0 V 至 5 V | 0.00 V | 5.00 V |
-5 V 至 5 V | -5.00 V | 5.00 V |