搜索
DCL
CIP 安全会话错误:0x090C CA 未知
由于提供的证书包含不可验证或不受信任的认证机构,无法用于 CIP 安全验证,因而无法建立通信。
请验证是否寻址到正确设备,以及项目配置中是否包含受 CIP 安全策略支持的设备。
请查看日志、网络设置和通信数据,检查是否存在异常。
如果错误仍存在,请联系安全管理员或技术支持人员。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal