您可能还对以下内容感兴趣
- 高生产节拍、高精度要求
- 多规格柔性生产
- 医药行业质量安全与合规性要求
- 产能节拍达到168支/分钟,静态精度达到0.03mm
- 赋能劳动力,可分配更高价值的工作任务
- 类磁悬浮输送技术,物理摩擦极小,更加节能
- 生产换型速度提升50%
- 满足质量及合规性要求
- 树立行业创新标杆,是iTRAK 在亚太区首次应用于医疗器械包装场景
今天,胰岛素笔等医械的包装生产方式正普遍向高度自动化、柔性化转型。一家领先的生物医药企业委托原始设备制造商 (OEM) 厂商打造新一代胰岛素笔自动包装线,该项目需满足以下条件:
- 高生产节拍、高精度要求:客户期望单支装规格的包装速度达到160支/分钟,夹具与槽位之间的位置偏差要小于0.5毫米,装盒、推料等工序必须与输送系统实现不停机精准同步,对整线节拍、精度均提出极高要求。
- 多规格柔性生产:同一条产线需兼容单支装、双支装直至十支装等多种包装规格,且不同规格间需频繁切换,传统机械式输送与固定工装方案结构复杂、换产繁琐,难以满足柔性化生产需求。
- 医药行业质量安全与合规性要求:运行安全可靠,同时产线还需满足全流程追溯、集成功能安全与设备验证等制药行业合规要求。
罗克韦尔自动化与该OEM厂商深度协作,以iTRAK® 5750智能输送系统为核心架构,结合Emulate3D®数字孪生技术,打造出一条高度柔性的胰岛素笔环形包装输送线。方案的关键要素包括:
- iTRAK® 5750智能输送系统:构建约19.2米长、60个动子的环形输送轨道,为亚太地区规模最大的 iTRAK 落地项目。动子可承载多种物料,在多个工位间精准流转;系统搭载宽度可调夹具,无需更换机械部件即可实现生产快速换型;而且系统采用磁悬浮技术,物理摩擦极小,相比传统的输送方式更加节能。
- Emulate3D®数字孪生软件:在设备制造与现场调试之前,通过数字孪生软件完成设备性能与各类生产场景的仿真验证,有效缩短项目周期。
该项目经过约3个月的安装调试即达到主要性能指标,各项表现达到或超越客户预期,成为亚太区规模最大的iTRAK部署项目,也是亚太区首个iTRAK技术在医疗器件包装行业的应用标杆。该项目带来的价值包括:
提升产能效率及精度
- 包装速度达到约168支/分钟,超越160支/分钟的设计要求,精度也符合要求。
赋能劳动力
- 该自动化系统可简化日常生产操作,仅需一到两人值守即可高效运行,员工可以被分配具有更高价值的工作任务。
节能可持续发展
- iTRAK® 5750智能输送系统采用磁悬浮非接触输送,无物理摩擦,更加节能。
提升生产柔性化
- 动子夹具可自动调节宽度,十余分钟即可完成生产规格切换,生产换型速度提升50%,实现了快速换产的柔性化生产模式。
满足质量及合规性要求
- 磁悬浮非接触输送,动子采用三面滚动轴承导向,极大减少脱轨风险,物理摩擦极小,几乎不产生粉尘,充分保障了药品品质。
该项目是iTRAK 在亚太区首次应用于医疗器械包装场景,体现了“iTRAK搭配数字孪生”解决方案的数字化工程价值,以更简洁的机器设计实现了复杂柔性生产要求,极具行业创新示范性。
发布时间 2026年9月29日