在Rockwell Automation,我们致力于为所有人(包括残障人士)创造一个包容且无障碍的环境。作为工业自动化领域的领先实体,我们认识到,无论能力如何,我们的产品、服务和数字平台对所有人都应当无障碍访问,这一点至关重要。
我们对无障碍的承诺根植于我们的核心价值观:创新、诚信和社会责任。我们努力营造一个促进多样性并为所有利益相关方(包括客户、员工、合作伙伴及更广泛的社区)提供平等机会的环境。
支持无障碍的措施
Rockwell Automation采取以下措施以提升Rockwell Automation产品和服务的无障碍性:
- 任命无障碍官员和/或监察专员。
- 分配明确的无障碍目标和责任。
符合性状态
Web 内容无障碍指南(WCAG)为设计师和开发者定义了一个框架,以提升残障人士的无障碍体验。该指南定义了三个符合级别:Level A、Level AA 和 Level AAA。Rockwell Automation正致力于使我们所有产品和数字内容达到WCAG 2.2 Level A和AA的符合性。
与Web 浏览器和辅助技术的兼容性
Rockwell Automation的产品和服务设计为兼容以下辅助技术:
- Google Chrome、Firefox、MS Edge
- Windows OS
无法通过Google Play或Apple Application商店下载的Rockwell Automation软件产品与移动操作系统不兼容。
技术规格
Rockwell Automation产品的无障碍性依赖于以下技术,以便与Web 浏览器及您计算机上安装的任何辅助技术或插件协同工作:
- HTML
- WAI-ARIA
- CSS
- Windows OS
- 无障碍覆盖层
这些技术是实现所采用无障碍标准符合性的基础。
限制与替代方案
尽管我们已尽最大努力确保Rockwell Automation产品的无障碍性,但仍可能存在一些限制。以下为已知限制的说明,我们正积极寻求解决方案。如您发现下述未列出的问题,请与我们联系。Rockwell Automation的已知限制:
- 我们的许多产品最初创建于Web 内容无障碍指南制定之前,或在该标准被广泛认可之前。因此,许多桌面软件产品在无障碍性和辅助技术方面存在一定限制。
如遇到问题,请发送邮件至inclusivedesign@rockwellautomation.com。
评估方法
Rockwell Automation通过以下方式评估Rockwell Automation的无障碍性:
- 以无障碍合规报告(ACR)和自愿产品无障碍模板(VPAT)形式进行产品评估。
- 报告将由可信测试人员或其他无障碍专业人士认证,可由内部或外部人员在我们产品专家的支持下完成。
- 如需任何ACR或VPAT,请联系包容性设计团队。
联系我们并提供反馈
我们欢迎您就Rockwell Automation的无障碍性提供反馈。如您在使用Rockwell Automation网站、软件或硬件产品时遇到无障碍障碍,请告知我们。如需无障碍符合性报告和文档,也请联系包容性设计团队:
电话:+1-888-382-1583
包容性设计团队邮箱:inclusivedesign@rockwellautomation.com
访客地址:1201 South Second Street
Milwaukee, WI 53204
USA
Rockwell Automation无障碍专家:Amber Westlund,awestlu@rockwellautomation.com
我们会尽力在2个工作日内回复反馈和咨询。