Loading

数字主线

释放您的数字潜能

数字主线方法的早期采用者在生产力和创新方面实现了突飞猛进。如何实现? 利用数字主线可以在整个组织中实现无缝数据流,从而在整个运营中带来改进和好处。跨价值链开展实时协作,以虚拟方式验证新的生产线和流程,简化数据科学并提高您的制造灵活性,这些都不再只是想象。数字主线可以帮您实现。

数字化转型的潜力有目共睹

50%
缩短意外停机时间
97%
降低生产爬坡缺陷率
40%
减少维护成本
90%
提升首次合格率

通过数字主线发挥潜能

加速创新

制造领域的创新始终与您的快速创新能力关联。在前期协同、以及通常的设计流程中,如果您能在云端与所有人共同收集全球各方数据,结果将如何?

缩短达到规定质量所需时间
在投资实体领域前,在虚拟环境中优化制造流程。使工程师在不访问任何设备的情况下,仿真生产各个方面并虚拟试运转设备。

缩短产品上市时间
通过从一开始就实时聚集所有利益相关者,消除依赖性。同时启动产品设计、机器设计和生产工程,以缩短时间范围,评估设计可制造性。

充分提高员工生产率

随着 58% 的员工即将退休,并且流程变得越来越复杂,现在是时候在快速变化的世界里为员工赋能了。

向顶级操作员取经
利用增强现实技术增强员工的制造领域专长。专家级操作员可为企业快速记录和分享其卓越标准,改进标准操作程序。

加速员工斜坡时间
通过高仿真培训和在职指导,帮助员工充分发挥其潜能。新员工可以获得全自动、逐步指导,能够在第一天进入生产车间就迅速修复设备问题。

优化运营

优化运营的关键在于,将工厂与其他业务部门创建的数字内容相联系。通过自动化 OT/IT 融合,您可将数据科学项目工作量减少 70%。

自动化 OT/IT 融合
通过数字主线优化的信息模型,获取可扩展见解。我们的常用信息模型通过从源头创建数据实境,极大缩短工业分析工作量。

支持无灯制造
通过移除企业系统间的矛盾,提高制造灵活性和敏捷度。在不需要人工干预的情况下,在世界范围内的任何工厂和生产线上下载并执行订单。

使工作流程自动化
如果要尽快满足需求,通常需要多系统协调。使工作流程自动化,以协调生产,然后在您的操作和供应链中分配资源。

一个订单的生产实录
女员工在查看工厂车间的同时将数据输入平板电脑
视频
一个订单的生产实录

FactoryTalk InnovationSuite 提供了更敏捷、更快发布新产品和在竞争中脱颖而出所需的技术。

立即观看

与 Rockwell Automation 合作

认证
覆盖多个行业的深厚领域专业知识。
层级结构图
与卓越的伙伴生态系统进行预集成。
手握一张带复选标记的纸
全面的咨询和交付服务。
安排价值研讨会
下载宣传册
是否准备咨询 Rockwell Automation 顾问?

我们拥有行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

联系我们

内容推荐

三大步骤保障数字化转型安全
Application development/digital transformation concept with icon representing networking and connectivity on a blue background.
博客
三大步骤保障数字化转型安全

数字化转型势不可挡,但往往也会带来新风险。按照这 3 个步骤为企业开启安全的数字化转型旅程。

立即阅读
数字表示:改进路线图
Main Image
博客
数字表示:改进路线图

数字孪生体和数字主线为 The Connected Enterprise® 的试验和改进奠定了虚拟基础。

立即阅读
通过由 PTC 提供支持的 FactoryTalk InnovationSuite 转变运营
Main Image
概述
通过由 PTC 提供支持的 FactoryTalk InnovationSuite 转变运营

凭借 InnovationSuite 转变运营所需的灵活性,更快、更灵活地获得更多价值。

立即观看
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 能力
  3. Chevron LeftChevron Left 数字主线