Loading

生产效率

集成自动化和信息是提高生产率的必然之举
生产效率 hero image
互联企业
  • 运营智能
  • 生产效率
  • 风险管理
  • 资源

信息技术/运营技术融合有助于各公司以新的方式衡量和管理生产率。例如,制造领域物联网所提供的数据可供改进决策和设备性能。集成自动化和信息为新的可促进生产率提高的创新(如自我感知设备和协作式机器人)敞开了大门。


您的现代化策略是什么?

采用新技术并将生产率提升作为长期目标

现代化策略不仅仅在于信息技术/运营技术融合或设备升级,它还关乎制定涉及运营各个方面的路线图,并让运营能够适应未来必然出现的技术进步与业务变化。

请考虑各公司通过现代化提高生产率的一些方式:

  • 汽车公司借助自动化数据系统将整体设备效率和生产率提高 50%
  • 食品和饮料公司使用基础架构服务云方案将故障处理时间缩短 90%
  • 石油和天然气公司使用实时预测性分析来发现潜在的故障并将停机时间降至最短
  • 制药公司改进过程一致性,有助于将生产率提高 65%

我们也在自身的互联企业征程中实现了制造运营的现代化。我们使用最新的制造执行系统和企业制造智能软件将来自数百个应用的信息收集到一个中心位置。自新系统实施以来,我们的生产率不断提升。

智能制造采用现代技术
Main Image
宣传册
智能制造采用现代技术

阅读我们的电子书,了解如何通过现代技术实现智能制造。

立即下载

案例研究

实际应用中的信息技术/运营技术融合

如果组织能够将工厂基层与企业系统连接起来会怎么样? 他们将能够更好地了解自己的业务、减少停机时间、达到前所未有的生产率水平。一些创新公司已取得实际成果,我们来看看它们是怎么做的。

网络健康产品零售商 iHerb 生产能力翻倍
Main Image
案例研究
网络健康产品零售商 iHerb 生产能力翻倍

网络零售商 iHerb 通过实施“按订单取货”(pick-to-order)系统,实现了人工劳动密集型流程的自动化并加快了这一流程,从而拓展了库存和订单履行业务。

立即阅读
Mallinckrodt 制药公司升级控制系统
Main Image
Mallinckrodt 制药公司升级控制系统

Mallinckrodt Pharmaceuticals 将其传统的 PLC 升级为 PlantPAx 过程自动化系统,获得了全厂多领域控制和信息采集能力。

立即阅读

工业自动化和控制
Main Image
能力
工业自动化和控制

实施高性能架构以实现价值。

了解我们的能力

集成自动化系统

使用可扩展、面向未来的技术连接工厂基层

信息技术/运营技术融合不仅在于连接工厂基层和企业系统,它还必须在各种设备之间架起“桥梁”。因此,您应使用无缝集成的设备(而不是一系列单独的产品)构建自动化和控制系统。

旨在帮助构建集成、高效工业自动化系统的技术包括:

  • 集成控制系统将实时信息和多个控制领域组合到一个架构之中,以提高生产率
  • 智能马达控制设备提供对信息的访问,以帮助提高决策水平和改善系统性能
  • 智能设备为互联企业提供原始数据,以帮助优化运营

统一、安全的网络架构

适用于高效互联企业的网络

信息的无缝流动只能通过安全、可靠的网络架构实现。在标准以太网和 IP 上部署统一网络架构的组织可在适当的时间向适当地点的适当人员提供适当的数据。这可提高工厂基层乃至整个企业的生产率。

在规划信息技术/运营技术融合时,了解其中牵涉到的各种复杂因素至关重要。我们与战略联盟合作伙伴密切协作,帮助您顺利完成这一过程。我们与思科合作帮您融合和简化网络架构,缩小文化和技术差距,并为员工提供培训。我们与泛达合作提供指导和预配置解决方案,帮助您降低风险,提高运营绩效,提升可靠性并简化网络实施。

工业网络
Main Image
能力
工业网络

为了实现工厂信息化,需要凭借单一工业网络架构来奠定坚实基础。

了解我们的能力
是否准备咨询 Rockwell Automation 顾问?

我们拥有行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

联系我们

内容推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 能力
  3. Chevron LeftChevron Left 互联企业
  4. Chevron LeftChevron Left 生产效率