我们全面的 FactoryTalk® Batch 批次管理解决方案可为您提供高效、一致和可预测的批次控制,帮助您从容应对更复杂的运营环境。
提高产品质量
FactoryTalk Batch 解决方案
- 提高产品质量
- 增加产量
- 简化过程与流程
特性
- 创建、管理并自动执行配方
- 缩短验证和调试时间
- 配置物理和过程模型
- 收集和报告详细的电子批次数据
- 将批次和配方信息与企业信息系统集成
- 模拟批处理
- 保存和锁定配方版本
- 分配和跟踪审批工作流程
- 帮助防范未经授权的系统访问
优势
FactoryTalk Batch 允许工程师通过创建过程来帮助操作员更有效地完成工作,从而:
- 实现一致、可重复的批次执行
- 提高制造灵活性,以迅速推出新产品
- 借助丰富的报告功能确保遵守法规
设计和实施指南
培训
FactoryTalk Batch 项目设计和实施课程旨在提供有关使用 FactoryTalk Batch 软件设计和实施批次项目的全面概述。
课程内容包括:
- 批处理过程简介
- ANSI/ISA S88.01 标准概述
- FactoryTalk Batch 系统架构、系统操作和系统配置