负载功率线路解决方案

全面的控制面板解决方案

我们针对三相电源电路开发了独特而全面的解决方案,覆盖从输入隔离或馈电器到控制器及电机控制器负载侧客户终端的完整范围。这些解决方案涵盖机电或电子、熔丝或断路器保护、IEC 或 NEMA 标准等方面,而且满足全球各地的应用要求。

我们提供从接入电源到现场设备的完整电源控制解决方案及专业知识,可帮助您设计面向全球市场的创新解决方案。有关更多信息,请自行浏览这些解决方案或与当地的 Allen-Bradley® 分销商联系。

电机控制方法

选择技术

我们可为电机管理系统提供从全压启动器到软启动器的完整电机控制产品系列。Allen-Bradley 电机控制器可满足许多应用的需求,并符合 NEMA 或 IEC 标准。

低电压软启动器

低压电机保护器

多电机应用

应用技术

很多应用项目可以使用多台以相同速度并行运行的同容量电机。Allen-Bradley 针对这些应用项目的电机保护产品为变频器提供分支电路保护。

电机保护断路器

变频器

分支电路保护

Allen-Bradley 分支电路保护产品可帮助保护螺线管、继电器线圈、指示设备、PLC 输出等。我们提供多种配置、电压范围和电流范围,可满足您的不同需求。

面板优化

面板空间不够用?

Allen-Bradley 工业控制组件可提供极高的灵活性、更高效的面板设计、帮您节约更多的成本。

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page products/industrial_control_products/zh/CN_det_line-to-load row-5

我们能帮助您做些什么?

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。