状态监测和 I/O

适合您架构的灵活分布式控制

我们的状态监测产品可用于检测潜在的设备故障。此外,我们还提供了基于机架的标准和安全 I/O,以便与您的 Allen-Bradley® 控制器集成。我们的分布式 I/O 采用了模块化和构件式设计,可安装在机柜中或机器上。


基于机架的 I/O

基于机架的 I/O

基于机架的 I/O 产品能够与您的 Allen-Bradley 控制器相集成,并通过控制器背板提供高性能的通信。

  • 包含内置电源输入,可为 I/O 模块提供现场电源
  • 提供高速背板,可实现更快的传送速率

柜内分布式 I/O

柜内分布式 I/O

我们提供的柜内分布式 I/O 产品包含更多选项,使系统设计灵活随心。

  • 满足从机械和设备到大型过程系统的各种需求
  • 扩展内架构智能设备的集成

机旁安装分布式 I/O

机旁安装分布式 I/O

机旁安装分布式 I/O 有助于减少机柜空间和布线成本。

  • 包含标准和安全模块
  • 为线性和设备级环形拓扑提供双以太网端口

状态监测

状态监测

我们的状态监测产品可通过检测潜在的设备故障,帮助您确保工厂基层高效运行。

  • 为您的自动化控制系统扩展机械保护功能
  • 增强企业信息掌控,降低维护成本
OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE (Products Landing, widget-block-4, products/CN_prd_condition-monitoring-io)

联系

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。