半导体生产

面向半导体行业的制造自动化和控制系统

降低您的总体拥有成本

鉴于半导体行业对低成本、大批量和灵活制造的需求,您需要领先的自动化和控制解决方案来帮助您的客户达到其商业和技术目标。为了获得竞争优势,您需要一套可为 FAB/设施以及设备/物料输送应用减小风险、降低成本和提升技术的解决方案。

我们通过对半导体生产设备的各种应用使用单一的自动化基础设施来帮助您降低总体拥有成本:

  • 设计:利用基于标准的开放式自动化基础设施和编程环境提高上市速度和工程重复使用率
  • 安装:通过集成的硬件、控制软件和联网环境加快根据规范进行安装和调试的速度
  • 运营:通过经现场检验的可靠信息化硬件、控制软件和诊断解决方案延长正常运行时间,提高整体设备效率、产量和可用性
  • 维护:在本地提供全球支持,让您可以用最低成本维护您的自动化投资

凭借我们可靠、经济实用的解决方案加快实现投资回报。

提高制造效率和生产率

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Industries Landing industries/CN_ind_semicon-electronics row-3

我们能帮助您做些什么?

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。