海上勘探和生产

适用于海上作业的自动化、控制和安全系统

要最大限度地延长正常运行时间,海上生产和钻井操作需要可靠的系统,它要能够安全地运行,中断时间尽可能短。我们拥有石油和天然气控制系统产品组合和经验,可帮您实现您的运营目标。

安全性 + 可靠性 + 专业知识 = 最大正常运行时间

借助行业知识和可靠的产品组合实现运营目标

我们广博的产品组合已在苛刻的海上环境中服役多年。我们的技术能够可靠地运行,为您提供安全、高效的操作。我们以解决方案为核心、知识渊博且经过认证的工程团队可为海上应用提供享受终身支持服务的交钥匙工程。

我们为全球各地的客户提供了 BOP、海底过程控制和压缩领域的帮助。此外,我们还提供了针对平台、FPSO 及船舶推进系统等的甲板过程控制。

集成控制、电力和安全解决方案

可靠的系统能够实现全面的可见性和安全运营

海上作业面临着诸多挑战,例如:

  • 艰险的环境条件
  • 苛刻的控制要求
  • 严格的安全规定

我们的开放系统能够简化从海底到甲板、从过程控制到电机控制等方方面面的集成工作。我们的能力加上分析工具可帮您改进运营并加快决策过程。

海上自动化解决方案

我们的海上勘探和生产解决方案涵盖的部分领域包括:

海底生产系统

适用于海底生产的自动化、控制和安全系统

海底生产系统需要保证全天候运行。停机时间和维修工作对财务影响巨大。系统和设备必须在水流湍急、表面崎岖、温度极低和深度惊人的环境下工作。高可靠性架构和减少维护对于在海床上部署生产的任何一家石油和天然气公司来说都至关重要。我们的 SIL 级产品组合和卓越的扫描速率可满足海上 HIPP 和 OPP 系统的需求。我们的海底自动化、控制和安全系统在业内处于领先地位。它们适用于各种应用,包括:

  • 海底泵和压缩机控制
  • 甲板控制和安全系统
  • 紧急停机
  • 过程停机和防喷系统

浮动生产平台控制系统

适用于浮动生产系统的集成自动化与控制系统

我们的油田自动化和生产平台解决方案适用于各种应用,包括:

  • 紧急停机和火气检测
  • 泵、压缩机、涡轮机械控制 (TMC)
  • 发电控制
  • 压舱物控制
  • 过程控制系统
    • 隔离系统控制
    • 加热器处理系统
    • 脱水系统
  • 船舶推进系统、压舱物和推进器控制
  • 立管控制系统
  • 振动状态监测系统

海上设备过程安全

适用于钻机和海上生产的安全系统

作为海上设施的运营商,您需要最高级别的过程安全性。您必须保护人员、资产和环境,同时保持最长的正常运行时间,并最大限度地减少中断。

我们提供了丰富多样的海上产品组合。您可从一系列的可扩展解决方案中进行选择,以满足成本、安全完整性等级和可用性要求。

了解有关油田安全的更多信息

安全系统升级改善了平台性能

Izabela 油田是位于克罗地亚的一座天然气开采和生产厂。为提高运营灵活性,EDINA 希望在海上和陆上安装集成系统。Edina 选择了 Rockwell Automation 和 Fores Engineering Srl 来实施该项目。最终,Edina 在维持产能不变的情况下,降低了维护和运营成本。

产品和功能

帮助您实现卓越运营目标的解决方案

我们的产品和服务组合为您提供了各种解决方案,涵盖从控制到全面集成系统的方方面面。它提供了自动化、电机控制、过程安全和可视化功能。我们能够提供全数字化的油田体验。我们的解决方案可帮助您获取能从各种设备访问的数据,进而指导行动。该技术通过安全的远程访问来促进更安全、更高效的操作。

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page industries/oil_gas/segments_og/zh/CN_det_offshore row-7

我们能帮助您做些什么?

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。