开采

旨在最大限度地提高正常运行时间和安全性的可靠性、效率和连接

我们的自动化和马达控制系统以及采矿业专家团队可帮助 OEM 提供高效的开采设备。不管是机电挖掘机、斗轮机还是铲斗链式挖掘机,我们的驱动解决方案都能提供高性能的操作并节约能源。配上我们引以为傲的可靠性,我们的解决方案有助于延长正常运行时间,从而提高生产率和产量。凭借 IIOT 等新兴技术以及思科等合作伙伴的优势,我们可以交付能真正实现互联矿区的解决方案。

通过提高连接性来最大限度地优化生产

互联矿区始于开采,进而实现全面的卓越运营

公司必须达到前所未有的卓越运营水平,才能在全球采矿业市场中保持竞争力。运营和维护成本、产量及安全性是您必须关注的一些要素。我们的自动化和马达控制产品和系统可帮助您最大限度地提高生产效率、最大限度地降低能耗并减少停机时间。

公司要改变运营方式,就必须采用新兴技术来实现端到端的连接。我们的解决方案能够做到这一点——也就是我们所说的互联矿区。不管是与变频器系统、移动屏幕还是可穿戴技术相连,连接性都是提高效率和安全性的关键所在。

我们与思科等合作伙伴合作开发了一系列的解决方案,如自主行驶车辆、按需通风、人员定位和实时远程监控等。这些解决方案可让您全面掌控生产数据及其他的关键绩效指标、减少风险并优化成本。

马达控制解决方案

用于矿物开采的高性能可调速变频器

我们的马达控制解决方案帮助全球各地的采矿公司满足了开采作业的苛刻要求。我们的系统是开采应用的理想选择,它能够:

  • 减少停机时间
  • 提供高性能,以改善控制和灵活性
  • 提供综合性安全功能

我们的 PowerFlex® 750 系列交流变频器可提供最高的灵活性和高达 2000 Hp/1500 kW 的性能。它们是定位、速度或转矩控制应用的理想选择。

安全断开扭矩和安全速度监视功能有助于保护人员和设备,并减少停机时间。嵌入式 EtherNet/IP 端口可轻松地与工厂控制系统集成,其中包括我们用于实现互联矿区的采矿解决方案。

PowerFlex 系列产品非常适合用于机电挖掘机、斗轮机、铲斗链式挖掘机和通风系统。我们的行业专家团队可以帮助您设计系统以获得最佳性能。

了解有关 PowerFlex 755 交流变频器的更多信息


OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page industries/mining_metals_cement/processes/zh/CN_det_extraction row-4

我们能帮助您做些什么?

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。