压碎和粉磨

实时保持质量

获取苦苦搜寻的矿物的能力非常重要,也是摆在您面前的一大难题。您需要想方设法降低成本、最大限度地开采矿物并控制能耗。归根到底,您需要找出一种维持稳定过程以帮助提供高生产量的方法。您也可以尝试通过将矿物研磨成适当的目标尺寸来提高下游加工的效率。集成控制和信息系统与安全、可靠的马达控制设备密不可分,它能够为您提供一致、灵活的控制,帮助您最大限度地优化运营。



提高能效,最大限度保持正常运行

智能马达控制,实现高效的研磨操作

您希望实现一致的产品尺寸、高效的能源使用和不间断的生产。在苛刻的操作条件下,您需要能够提供高性能、可靠性和稳健性的控制设备。设备供应商依靠我们的可调速变频器、智能马达控制和状态监测解决方案来实现满足上述要求的系统。

我们的 IntelliCENTER® 智能马达控制系统可提供最高标准的电气安全和无与伦比的 EtherNet/IP 连接。这种连接有助于集成到控制和监控系统中,是我们互联矿区策略的一个重要组成部分。它能够汇集多方面的数据,实现对设备性能的远程监控和分析,并提供高级诊断和运行状况监控等功能。

我们的变频器可提供高性能、精准的速度和转矩控制,促进生产一致性并减少能源使用。它们有助于减少机械应力、延长设备的维护间隔,从而实现更高效、更具成本效益的运营。

我们的解决方案可帮助研磨和粉碎设备操作员减少停机时间、改善生产监控、提高安全性并降低运营成本。

状态监测系统

AMCOL 利用状态监测自动巡检预测设备故障

作为膨润土行业的世界领导者,American Colloid Company (AMCOL) 专注于提供质量优越、交付准时的服务。其位于怀俄明州洛弗尔的一个研磨厂负责将干燥后的膨润土加工成钻井和猫砂产品。

AMCOL 实施了制造控制措施,改善了生产并帮助降低了运营成本。这有助于确认最终产品是否一致地遵从了客户的专门标准。

AMCOL 的目标是帮助提前避免马达损坏。它还希望通过及时获取有关设备状况的信息来减少意外停机。了解我们如何满足 AMCOL 提出的各种要求。

了解有关状态监测的更多信息


OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page industries/mining_metals_cement/processes/zh/CN_det_crushing-grinding row-3

我们能帮助您做些什么?

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。