Loading

顾问

基于云的平台,用于提供产品选择、配置和设计体验

开始使用
ProposalWorks 用户
产品选择

产品选型

缩小选项范围 以查找满足您要求的产品

筛选 以查看有现货的产品

或满足您的交货周期要求

产品选择
物料清单

物料清单

创建、编辑和查看您的材料清单

管理和批量上传产品

下载和分享

控制器

电源控制系统设计人员

输入您的位置、行业和电机负载列表

设计规则 以确保完整设计

轻松配置 并避免错误

下载图表和报告

电力控制系统设计人员

开始拓展您的可能性

  1. 产品
  2. 系统设计人员
Open All Close All
产品
驱动器
灰色VFD,黑色面板。侧面有通风口。前面有带LED屏幕的控制按钮。AB八角形徽标。PowerFlex 753TS字样。
驱动器

我们提供种类丰富的 PowerFlex® AC 和 DC 变频器以及 Kinetix® 伺服驱动器,所有产品均专为灵活性、生产力和易用性而设计。

输入/输出
Allen-Bradley 1732 ArmorBlock 输入/输出
输入/输出

可选择与 Allen-Bradley 控制器集成的机架式输入/输出,或分布在您的应用或安装在机器上的输入/输出。

运动控制
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700 伺服驱动器有助于将集成运动在 EtherNet/IP 上的价值扩展到大型定制机器制造商应用。
运动控制

我们的运动控制产品组合通过多种伺服驱动器、伺服电机和执行器,满足您的独特应用需求。

可编程控制器
Allen-Bradley CompactLogix 5380 控制器和 Compact 5000 输入/输出模块的正视图。所示目录号为 5069-L306ER、5069-IB16K 和 5069-OB16F
可编程控制器

按钮和信号设备涵盖广泛的操作器。我们提供按钮、切换开关、吊挂式操作站、指示灯、组装操作站和操作站外壳。

按钮
按钮
按钮

我们在全球范围内提供种类丰富的继电器和定时器。它们经过专门设计、制造和测试,以满足最严苛的全球标准和额定值要求。

安全
Sx红色安全继电器单元和一个带连接器的白色安全继电器单元,向左倾斜。
安全

我们提供可靠、灵活、高性能的传感器和开关。我们拥有业内最广泛的产品线之一,包括接近和光电传感器、限位开关和安全开关,以及RFID和操作员安全设备。

传感器
Allen-Bradley 42EA 光电传感器,18mm 头部,42EA-P2MEB1-D4,
传感器

我们提供业内最广泛的产品线之一,包括接近传感器和光电传感器。

软件
FactoryTalk
软件

FactoryTalk® 软件旨在支持包括IoT在内的先进工业应用生态系统。

系统设计人员

功率控制

FLEXLINE 3500 电机控制中心
Flexline 3500
IEC 电机控制
FLEXLINE 3500 电机控制中心

以无与伦比的灵活性为您的生产赋能。我们的低压解决方案专为全球市场打造,将电机控制、配电和电气开关设备集成于一体化集中套件中。

PowerFlex 755TM 变频器
Allen-Bradley PowerFlex 755T XT Frame 10 正面加号系列.jpg
成套变频器
PowerFlex 755TM 变频器

在多电机应用中,使用具有再生和非再生选项的共直流母线,实现优化的能耗和减少的安装占地面积。

PowerFlex 755TL、TR VFD成套解决方案
PowerFlex 755TL
成套变频器
PowerFlex 755TL、TR VFD成套解决方案

可配置的预制设计使您能够轻松为您的应用设计成套解决方案,采用具备谐波抑制和再生有源前端技术的驱动器。

控制系统组件

ControlLogix 控制器和输入/输出
Allen-Bradley 1756-L8 ControlLogix模块
1756 ControlLogix
ControlLogix 控制器和输入/输出

我们的 Bulletin 1756 ControlLogix 机架式模块提供全系列数字、诊断数字、模拟、运动控制、专用I/O 和计算模块,以满足您的应用需求。

CompactLogix 控制器和输入/输出
Allen-Bradley CompactLogix 5380 控制系统(Bulletin 5069)右视图
5069 CompactLogix
CompactLogix 控制器和输入/输出

我们的 Bulletin 5069 Compact 5000 输入/输出模块采用紧凑型设计,提供高性能控制,并扩展了 Logix 平台的性能能力。

Flex 5000 I/O
一个XT I/O组和一个非XT I/O组堆叠在一起
 
Flex 5000 I/O

我们的 FLEX 5000 输入/输出模块是一种坚固耐用且灵活的分布式 I/O 解决方案,允许您根据运营需求选择所需的输入/输出。

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 顾问