Loading

Micro850 控制器培训工作站(未组装)

零件号:ABT-TDM850

分享:

EmailEmail
PrintPrint
ABT-TDM850培训工作站

工作站功能

本单元以未组装版本提供。单元随附电源的安装和输入侧接线预装。

使用随附的接线套件和接线图,您可以安装、接线、配置、编程和排除其余组件的故障:

  • 控制硬件,包括 Micro850 控制器、离散量IO和模拟量IO设备、插件模块和扩展IO模块。
  • 离散量IO和模拟量IO设备包括按钮、选择开关、指示灯、模拟量输出仪表、电位计和热电偶。

其他目录号

  • ABT-TDM850KIT(接线套件)

培训目的

未组装版本旨在为用户提供基本安装、接线、配置和故障排除的实际动手经验。

主要组件

网络硬件

  • Micro850®控制器

控制硬件

  • Micro800® 数据记录、配方备份和高精度
  • Micro800 存储模块4MB RTC插件
  • Micro 控制器模拟量输入模块
  • Micro 控制器模拟量输出模块
  • 11×端子块

操作员界面面板

  • 电位计

单元尺寸

  • 高度:11.5″(29.5cm)
  • 长度:18.5″(47cm)
  • 深度:10″(25.5cm)
  • 重量:16lb(7.5kg)

接线套件

  • 连接线
  • 20AWG红色导线
  • 20AWG黑色导线
  • 20AWG蓝色导线
  • 适用于所有所提供导线的端子尺寸
  • 4″电缆扎带

220-240V 插头选件

请参阅文献库中关于在 EMEA/AP 使用的工作站的 220-240V 插头选件的可用文档(GMST10-PP524)。

相关产品

工作站可与以下产品配合使用:

  • 所有 Studio 5000 Logix Designer® 软件程序指南
  • ControlLogix 故障排除指南(ABT-1756-TSJ50)
  • ControlLogix/Studio 5000® 课程中的许多实验手册

重要订购信息

  • 要订购带外壳的单元,请在零件号末尾添加C。
  • 要拆卸和重装未组装版本,可购买额外的接线套件−ABT-TDM850KIT。

准备好与培训招生专家交谈了吗?

如何购买

要购买培训产品或了解我们的培训解决方案的更多信息,请 联系您当地的销售办事处或分销商。

如何获得支持

需要课程选择、工作站选项或更多帮助?
请联系培训服务。

背景纹理灰色渐变
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 支持
  3. Chevron LeftChevron Left 员工发展培训服务
  4. Chevron LeftChevron Left Training Workstations