Loading

GuardLogix 控制器培训工作站

零件号:ABT-TDGRDLX1-D

分享:

EmailEmail
PrintPrint
ABT-TDGRDLX1-C 培训工作站

工作站功能

您可以使用该工作站在 GuardLogix 安全任务中编写安全指令,以监控安全电路。通过该工作站,您可以利用生产者和消费者技术,通过 EtherNet/IP 网络发送安全数据。

您还可以将标准标签映射到安全标签。GuardLogix 控制器可以锁定,以防止安全控制组件被修改。随附的光幕可用于模拟操作点控制。


培训目的

该工作站适用于希望练习在工厂现场不常执行的工作任务的客户。该工作站旨在作为加强和维护技能的辅助工具。

主要组件

网络硬件

  • 具有16个安全输入和16个脉冲测试输出的 EtherNet/IP 模块 
  • EtherNet/IP 桥接模块
  • Stratix 2000® 5端口以太网交换机

控制硬件

  • 4槽 ControlLogix® 机架 
  • ControlLogix® 电源
  • ControlLogix® 主控制器 
  • GuardLogix 安全伙伴
  • 光幕组
  • MatGuard™ 安全地毯

操作界面面板

  • 8×双离散输入/输出
  • 1×选择开关
  • 急停按钮

单元尺寸

  • 高度:20.5″(52.5cm)
  • 长度:24.5″(62.5cm)
  • 深度:12.5″(31.75cm)
  • 重量:69lb(31.5kg)

220-240V 插头选件

有关在 EMEA/AP 使用的工作站的 220-240V 插头选件,请参见文献库中的可用文档(GMST10-PP524)。

相关产品

工作站可与以下产品配合使用:

  • GuardLogix Fundamentals and Maintenance Lab Book (ABT-SAF-LOG101TLB)
  • GuardLogix Application Development Lab Book (ABT-SAF-LOG103TLB)

准备好与培训招生专家交谈了吗?

如何购买

要购买培训产品或了解我们的培训解决方案的更多信息,请 联系您当地的销售办事处或分销商。

如何获得支持

需要课程选择、工作站选项或更多帮助?
请联系培训服务。

背景纹理灰色渐变
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 支持
  3. Chevron LeftChevron Left 员工发展培训服务
  4. Chevron LeftChevron Left Training Workstations